(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,748円 ~ 7,412円
税込価格
7,423円 ~ 8,153円

【特長】・オフィスにあるカラーレーザープリンタで印刷できるラベルシールです・無...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
  • 材質:
    耐水紙
  • シートサイズ:
    A4
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • 表面処理:
    レーザー専用塗工
  • 仕様:
    耐水
  • 質量(g):
    1000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番32801の情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

型番シートサイズ材質標準総厚みラベル厚み
32801A4判(210×297mm)耐水紙+レーザー専用塗工ホワイト145g/m2(0.15mm)0.10mm

※裏面にははがすのに便利な切り込み線が縦方向に1本入っています。

外形図

3M エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ) (100枚入) 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
面付
ラベルサイズ縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1面
297×210
4906186328012
820-2824
100シート100片

1パック

100個入り

7,412( 8,153円 )

1日目

1列×2段(2片)
148.5×210
4906186328029
820-2825
100シート200片

1パック

100個入り

6,748( 7,423円 )

1日目

2列×2段(4片)
148.5×105
4906186328043
820-2826
100シート400片

1パック

100個入り

6,748( 7,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスにあるカラーレーザープリンタで印刷できるラベルシールです
・無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンに本格的なラベルが作れます
【用途】
・レーザープリンタ専用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)

エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)

    アスベスト標識

    アスベスト標識

      JIS放射能標識 「放射線管理区域 指示あるまで入室しないで下さい 院長」 JA-533

      JIS放射能標識 「放射線管理区域 指示あるまで入室しないで下さい 院長」 JA-533

        JIS放射能標識 「許可なく立入りを禁ず」 JA-534

        JIS放射能標識 「許可なく立入りを禁ず」 JA-534

          廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

          廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

            石綿ばく露防止対策標識  「関係者以外の立入を禁止します」  アスベスト-25

            石綿ばく露防止対策標識 「関係者以外の立入を禁止します」 アスベスト-25

              酸欠注意事項標識  「酸素欠乏 関係者以外の立入を禁止する」  酸-203

              酸欠注意事項標識 「酸素欠乏 関係者以外の立入を禁止する」 酸-203

                工事開始時 無災害記録表 セット/板のみ/数字のみ

                工事開始時 無災害記録表 セット/板のみ/数字のみ

                  熱中症対策標識

                  熱中症対策標識

                    イラストM  「キケン 高圧線 接近注意 特に降雨時」  M-62

                    イラストM 「キケン 高圧線 接近注意 特に降雨時」 M-62

                      JIS安全標識(禁止・防火)  「作業中 立入禁止」  JA-115L

                      JIS安全標識(禁止・防火) 「作業中 立入禁止」 JA-115L

                        メーカー スリーエムジャパン エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 三商 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                        通常価格 6,748円 1,510円 950円 950円 2,900円 1,519円 2,899円 5,791円 2,171円 1,100円 1,445円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ その他 安全標識 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 - 安全標識 安全標識
                        材質(本体) その他 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - その他 ポリプロピレン(PP) - -
                        - - - - - - - - - -
                        材質 耐水紙 - - - - - - - - - -
                        シートサイズ A4 - - - - - - - - - -

                        エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました