(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:327-10
ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,497円
税込単価
3,847円

【特長】・ワイヤーロープの使用禁止基準が記載された標識です。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
327-08B600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
327-10900×900×1.2m厚エコユニボード(穴8)
327-11600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
331-13A600×1,800×2mm厚エコユニボード(穴6)

※327-10:玉掛けに関する注意、確認事項などを集約しました。

 
商品情報を表示

327-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

327-10

ワイヤロープの使用禁止基準
穴上3、下2ヵ所
4571181383207
738-1565
900
1.2
900
730.000

2個

3,497( 3,847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープの使用禁止基準が記載された標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900の型番327-10のページです。
型番327-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900

ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900

    ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

    ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

      ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

      ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

        ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

        ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

          ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

          ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

            交通標識・構内用

            交通標識・構内用

              標識用スタンド 600×450mm用

              標識用スタンド 600×450mm用

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                  ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                  ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                    標識(両面)金 具

                    標識(両面)金 具

                      ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                      ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                        ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                        ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                          ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                          ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,030円 1,030円 1,169円 1,682円 1,876円 5,962円 12,943円 1,500円 3,030円 11,134円 12,214円 486円 1,169円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - ペット樹脂 - - - - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            ユニット 玉掛関係標識 玉掛用と台付用… エコユニボード 900×900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            327-08B
                            327-11
                            331-13A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            3,030円

                            ( 3,333円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ワイヤロープの吊角度と安全荷重(t)ビス止め又は両面テープ固定4571181383184738-15499001.2600590

                            3,030円

                            ( 3,333円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ワイヤロープの使用禁止基準穴8ヵ所4571181383214738-15739001.2600590

                            7,779円

                            ( 8,557円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ワイヤロープ使用上の注意事項(ワイヤロープの使用禁止基準・玉掛作業者心得・ワイヤロープの吊角度と安全荷重(t))ビス止め又は両面テープ固定4571181439386738-2022180026001950.000

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました