(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,030円 ~ 2,273円
税込価格
1,133円 ~ 2,500円

玉掛作業時に於ける注意喚起標識です。・「玉掛作業は有資格者で!!修了証携帯のこ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300  製品の基本仕様・特長01
ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300  製品の基本仕様・特長02
ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300  製品の基本仕様・特長03
ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300  製品の基本仕様・特長04

※吹き流し用の目安標識です

型番サイズ材質
327-01A600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-03A600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-04A600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-05600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-06600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-07600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
327-09900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
327-13600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
327-18600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-19600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-30600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
327-34900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
玉掛作業は有資格者で!!修了証携帯のこと
4571181383115
738-1476
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

合図は正しくハッキリと
4571181383139
738-1492
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

合図の確認
4571181383146
738-1506
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

お互に声かけあってケガ防ごう
4571181383153
738-1514
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

玉掛作業者心得
4571181383177
738-1531
900
1.2
600
590
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

2,273( 2,500円 )

6日目

玉掛け用ワイヤロープの掛け方例
4571181383191
738-1557
600
1.2
900
590
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

2,273( 2,500円 )

4日目

ベルトスリングの使用前点検事項
4571181383238
738-1590
900
1.2
600
590
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

2,273( 2,500円 )

1日目

吹流しの角度と風速のめやす
4571181383269
738-1646
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

4日目

吹流しの角度と風速のめやす
4571181383276
738-1654
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,127( 1,240円 )

4日目

吹流しの角度と風速のめやす
4571181383283
738-1671
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,127( 1,240円 )

6日目

クレーン等の手旗合図
4571181383290
738-1689
450
1
600
250
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

走行に係る標準合図法
4571181383337
738-1727
600
1.2
900
590
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

2,273( 2,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玉掛作業時に於ける注意喚起標識です。
・「玉掛作業は有資格者で!!修了証携帯のこと」
・「合図は正しくハッキリと」
・「合図の確認」
上記を含む全12種類をご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

    ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

    ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

      ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

      ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

        ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

        ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

          つくし 標識 「作業通路」  矢印

          つくし 標識 「作業通路」 矢印

            ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

            ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                  標識(両面)金 具

                  標識(両面)金 具

                    ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                    ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                      ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                      ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                        ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                        ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                          ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

                          ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,030円 1,030円 2,818円 1,169円 768円 15,299円 486円 12,214円 11,134円 3,030円 1,243円 1,071円 1,169円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   6日目   4日目   6日目   2日目  

                            ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました