(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建設機械関係標識 建設機械管理標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:326-55
建設機械関係標識 建設機械管理標識 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

建設重機に使用する番号表示マグネットです。表示内容は〇号機から1・2・3号機の...

詳細情報を確認する

  • 縦(mm):
    300

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

建設機械関係標識 建設機械管理標識  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
326-50300×600mmゴムマグネット
326-51
326-52
326-53
326-55300×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
326-56
326-57
326-58

※326-50、ご希望の数字を入れられます。

使用方法・使用事例

使用事例

建設機械関係標識 建設機械管理標識  使用事例
 
商品情報を表示

326-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

326-55

○号機
4571181383009
738-1433
450
1
130
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

2個

730( 803円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設重機に使用する番号表示マグネットです。
表示内容は〇号機から1・2・3号機の表示をご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建設機械関係標識 建設機械管理標識の型番326-55のページです。
型番326-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建設機械関係標識 建設機械管理標識

建設機械関係標識 建設機械管理標識

    建設機械関係標識 吊り荷注意標識

    建設機械関係標識 吊り荷注意標識

      電気設備関係ステッカー

      電気設備関係ステッカー

        修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

        修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

          安全標識 (立入禁止)

          安全標識 (立入禁止)

            埋設物他標識 エコユニボード

            埋設物他標識 エコユニボード

              禁煙標識

              禁煙標識

                すべり止めロードシート

                すべり止めロードシート

                  建設副産物標識 エコユニボード

                  建設副産物標識 エコユニボード

                    グリーンクロス 路面表示ステッカー

                    グリーンクロス 路面表示ステッカー

                      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

                      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

                        法令許可票(建設業)

                        法令許可票(建設業)

                          鉄骨製作工場名表示

                          鉄骨製作工場名表示

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット マイゾックス ユニット
                            通常価格 730円 1,030円 730円 1,021円 674円 1,030円 1,030円 5,798円 1,169円 4,537円 505円 495円 970円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目   4日目~   7日目   1日目~   2日目~   1日目~  
                            縦(mm) 300 - - 180 - - - - 600 - 150 - 400

                            建設機械関係標識 建設機械管理標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            326-51
                            326-52
                            326-53
                            326-56
                            326-57
                            326-58
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 質量(g) 材質1

                            2,408円

                            ( 2,649円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            1号機4571181382972738-14096000.8540ゴムマグネット

                            2,408円

                            ( 2,649円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            2号機4571181382989738-14176000.8540ゴムマグネット

                            2,408円

                            ( 2,649円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            3号機4571181382996738-14256000.8540ゴムマグネット

                            730円

                            ( 803円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            1号機4571181383016738-14414501130再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            730円

                            ( 803円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            2号機4571181383023738-14504501130再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            730円

                            ( 803円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            3号機4571181383030738-14684501130再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました