(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:326-43
ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板 ユニット タチイリキンシクイキイタ(イタノミ) テッパン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・建設重機使用に伴う立入禁止区域の注意喚起標識です。

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    鉄板
  • 詳細:
    作業半径注意標識
  • 横(mm):
    900
  • 縦(mm):
    1200
  • 質量(g):
    4300

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板  製品の基本仕様・特長

注)鉄板のみとなります。

規格表

型番鉄板サイズ
326-411,200×900mm
326-43
326-45
326-47
 
商品情報を表示

326-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

326-43

ブル・ドーザー周辺への立入禁止区域
4571181439324
738-1352

1個

10,500( 11,550円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設重機使用に伴う立入禁止区域の注意喚起標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板の型番326-43のページです。
型番326-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

    クレーン標識 鉄板

    クレーン標識 鉄板

      足場関係標識

      足場関係標識

        作業半径注意標識

        作業半径注意標識

          リフト関係標識

          リフト関係標識

            ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

            ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-21 当作業所のクレーン等の合図法

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-21 当作業所のクレーン等の合図法

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

                  つくし 標識 「作業通路」  矢印

                  つくし 標識 「作業通路」 矢印

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

                          グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

                          グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 10,500円 4,238円 831円 790円 1,063円 1,030円 2,083円 1,826円 768円 2,083円 2,083円 2,083円 1,425円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   1日目~   6日目~   1日目~   7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            材質(本体) 鉄板 鉄板(明治山) エコユニボード - - - - - ポリプロピレン - - - -
                            詳細 作業半径注意標識 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 900 - 300 - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 1200 - 600 - - 600 - - - - - - -
                            質量(g) 4300 720 170 - - - - - - - - - -

                            ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            326-41
                            326-45
                            326-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            クレーン周辺への立入禁止区域4571181439317738-1344

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            くい打機周辺への立入禁止区域4571181439331738-1361

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ショベル(バックフォ)周辺への立入禁止区域4571181439348738-1379

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました