(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉じん障害防止標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉じん障害防止標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の汎用の粉じん障害防止標識です。表示内容・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

粉じん障害防止標識  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
309-01450×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
309-03600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
309-50450×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
326-32600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

309-50

アーク溶接作業中 防じんマスクを着用すること
4582183909166
737-6791
300
1
450
130

4個

588( 647円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の汎用の粉じん障害防止標識です。
表示内容
・「粉じん作業場防じんマスク着用」
・「粉じん作業場マスクの着用」
・「防じんマスクの着用方法」
・「アーク溶接作業中 防じんマスクを着用すること」
・「粉じんの発生・飛散を防ごう」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉じん障害防止標識の型番309-50のページです。
型番309-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉じん障害防止標識

粉じん障害防止標識

    車両出入口標識

    車両出入口標識

      禁煙標識

      禁煙標識

        消防標識 エコユニボード

        消防標識 エコユニボード

          建設副産物標識 エコユニボード

          建設副産物標識 エコユニボード

            マルチサインシート

            マルチサインシート

              交通安全標識

              交通安全標識

                衛生標識

                衛生標識

                  子供向け標識

                  子供向け標識

                    安全標識 (立入禁止)

                    安全標識 (立入禁止)

                      建設機械関係標識 クレーン作業標識

                      建設機械関係標識 クレーン作業標識

                        消防設備ステッカー

                        消防設備ステッカー

                          ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

                          ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 588円 1,030円 1,030円 840円 1,169円 7,988円 177円 831円 831円 674円 470円 813円 2,988円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 本体部:ターポリン - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - -

                            粉じん障害防止標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            309-01
                            309-02
                            309-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            588円

                            ( 647円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            粉じん作業場防じんマスク着用4582183909128737-67583001450130

                            588円

                            ( 647円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            粉じん作業場マスクの着用4582183909135737-67663001450130

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防じんマスクの着用方法4582183909142737-67744501600250

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました