(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建設機械関係標識 クレーン作業標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:326-12
建設機械関係標識 クレーン作業標識 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・建設機械関係の標識です。【用途】・建設現場のクレーン重機などに。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

建設機械関係標識 クレーン作業標識  製品の基本仕様・特長01
建設機械関係標識 クレーン作業標識  製品の基本仕様・特長02
型番サイズ材質
326-10450×600mmゴムマグネット
326-12450×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
326-15450×600mmゴムマグネット(ラミネート加工)
326-20900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
326-21A900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
326-6480×170×0.8mm厚ゴムマグネット
326-6580×170×0.8mm厚ゴムマグネット
326-6680×170×0.8mm厚ゴムマグネット
327-12A600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)

※327-12A:吹流し(372-33)用の目安標識です。

 
商品情報を表示

326-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

326-12

エコユニボード
作業中止基準
穴4スミ
4571181382828
738-1182
300
1
450
130

4個

588( 647円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設機械関係の標識です。【用途】
・建設現場のクレーン重機などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建設機械関係標識 クレーン作業標識の型番326-12のページです。
型番326-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建設機械関係標識 クレーン作業標識

建設機械関係標識 クレーン作業標識

    作業主任者・作業指揮者選任表

    作業主任者・作業指揮者選任表

      鉄骨製作工場名表示

      鉄骨製作工場名表示

        建設機械関係標識 吊り荷注意標識

        建設機械関係標識 吊り荷注意標識

          車両出入口標識

          車両出入口標識

            消防標識 エコユニボード

            消防標識 エコユニボード

              消防設備ステッカー

              消防設備ステッカー

                ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

                ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

                  安全施工サイクル標語

                  安全施工サイクル標語

                    禁煙標識

                    禁煙標識

                      リフト関係標識

                      リフト関係標識

                        ずい道用関係標識

                        ずい道用関係標識

                          衛生標識

                          衛生標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 470円 2,474円 970円 1,030円 1,030円 840円 813円 1,030円 2,273円 1,030円 1,063円 831円 831円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) -

                            建設機械関係標識 クレーン作業標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            326-10
                            326-15
                            326-20
                            326-21A
                            326-64
                            327-12A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            4,590円

                            ( 5,049円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ゴムマグネット定格総荷重表(作業半径:M・定格荷重:トン・フック重量:kg)マグネット4571181382804738-11666000.8450800

                            4,590円

                            ( 5,049円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ゴムマグネットクレーン作業編成表(年月日・作業内容等)マグネット4571181382835738-11916000.8450800

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            エコユニボードクレーン作業の心得について穴64571181382842738-12046001.2900590

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            エコユニボードクレーン等の取扱上の注意穴64571181382859738-12126001.2900590

                            470円

                            ( 517円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ゴムマグネットアウトトリガーの完全張り出し!マグネット4571181383085826-40401700.88040

                            831円

                            ( 914円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            エコユニボード吹流しの角度と風速のめやす穴4スミ4571181383221738-15813001600170

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました