(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,085円
税込単価
1,194円

PVCステッカーの建設重機使用に伴う「はさまれ危険」の注意喚起標識です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    はさまれ危険
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • JANコード:
    4571181382798
  • トラスココード:
    738-1158
  • 質量(g):
    85

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

326-09

4個

1,085( 1,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PVCステッカーの建設重機使用に伴う「はさまれ危険」の注意喚起標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mmの型番326-09のページです。
型番326-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

    建設機械関係標識 吊り荷注意標識

    建設機械関係標識 吊り荷注意標識

      ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

      ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

          埋設物他標識 エコユニボード

          埋設物他標識 エコユニボード

            リフト関係標識

            リフト関係標識

              電気関係標識

              電気関係標識

                足場関係標識

                足場関係標識

                  ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                  ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                    電気設備関係ステッカー

                    電気設備関係ステッカー

                      ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

                      ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

                        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,085円 1,030円 227円 1,826円 1,030円 1,063円 291円 831円 8,787円 730円 1,030円 652円 1,826円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   7日目   6日目   6日目~   1日目~   4日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目~   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - 安全標識 - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - その他 - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - テープ - - -
                            表示内容詳細 はさまれ危険 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました