(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気関係標識行先表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:325-53
電気関係標識行先表示板【10個入り】 デンキカンケイヒョウシキイキサキヒョウジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

電気の流れを系統表示する表示板です。表示内容は、動力/電灯/回路明示板/水中ポ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【325-50A/51A/52A/53/54/55/56】

  • サイズ:80×50×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上1)針金付
電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  特長1

両面表示

電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  特長2

片面表示

電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  特長3

白無地

【325-57B/325-57R】

  • サイズ:75×70×0.08mm厚
  • 材質:PPステッカー
電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  特長4
電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  特長5

325-57B/325-57R

使用方法・使用事例

使用方法

電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  使用方法

325-57B/325-57R

使用事例

電気関係標識行先表示板【1~10個入り】  使用事例

325-50A/51A/52A/53/54/55/56

商品情報を表示

325-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325-53

その他
水中ポンプ
穴上1・ビニールタイ付
4571181382682
738-1018
50
1
80
40
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
10枚1組

1パック

10個入り

670( 737円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気の流れを系統表示する表示板です。
表示内容は、動力/電灯/回路明示板/水中ポンプ/電灯/電溶器/業者名・使用具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気関係標識行先表示板の型番325-53のページです。
型番325-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気関係標識行先表示板

電気関係標識行先表示板

    事務所表示板

    事務所表示板

      電気関係標識 スイッチ表示

      電気関係標識 スイッチ表示

        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

          ダクト関係表示板 エコユニボード

          ダクト関係表示板 エコユニボード

            表示板取付ベース 表示板付

            表示板取付ベース 表示板付

              階数表示板

              階数表示板

                ドア表示蓄光ステッカー

                ドア表示蓄光ステッカー

                  安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                  安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                    分電盤標識

                    分電盤標識

                      電気関係標識

                      電気関係標識

                        トーグ 矢印板

                        トーグ 矢印板

                          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

                          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トーグ安全工業 ユニット
                            通常価格 550円 719円 1,130円 652円 360円 9,750円 770円 857円 2,247円 350円 291円 19,193円 770円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   4日目~   4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - 安全標識 - - 安全標識 - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - その他 - - その他 - - - - -
                            表示内容 その他 - - - その他 - - その他 - - - - -

                            電気関係標識行先表示板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            325-51A
                            325-52A
                            325-54
                            325-55
                            325-56
                            325-57B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 表示内容詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 内容量

                            670円

                            ( 737円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            その他電灯(両面表示)穴上1・ビニールタイ付4571181382668738-09925018040再生ポリプロピレン(エコユニボード)10枚1組

                            670円

                            ( 737円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            その他回路明示板(両面表示)穴上1・ビニールタイ付4571181382675738-10005018040再生ポリプロピレン(エコユニボード)10枚1組

                            670円

                            ( 737円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            その他電灯穴上1・ビニールタイ付4571181382699738-10265018040再生ポリプロピレン(エコユニボード)10枚1組

                            670円

                            ( 737円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            その他電溶器穴上1・ビニールタイ付4571181382705738-10345018040再生ポリプロピレン(エコユニボード)10枚1組

                            550円

                            ( 605円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他白無地穴上1・ビニールタイ付4582183890099738-10425018040再生ポリプロピレン(エコユニボード)10枚1組

                            700円

                            ( 770円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            テープ業者名・使用具(青)巻き付け式・粘着シール4571181467167738-1051700.087520PPステッカー10枚1シート

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました