(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,659円 7,678円
税込単価
9,525円 8,446円

【特長】・3色介錯ロープを簡単に取り付け・取り外しできるよう、フックとセットで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質1:
    ロープ:ポリエステル フック:スチール
  • JANコード:
    4580284633928
  • トラスココード:
    851-6611
  • 質量(g):
    985

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3255

4個

8,659円

7,678

( 8,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3色介錯ロープを簡単に取り付け・取り外しできるよう、フックとセットで販売致します。
【用途】
・玉掛作業時の危険防止のために。
【商品仕様】
・全長(m):5m
・ロープ径(mm):φ12
・専用フック・ロープのセット
・トラスココード:851-6611
・質量:985g
【材質/仕上】
・ロープ:ポリエステル フック:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし 3色介錯ロープ・専用フックセットの型番3255のページです。
型番3255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット

つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット

    サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

    サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

      シングルクリップ

      シングルクリップ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

          9mm ワイヤースリング

          9mm ワイヤースリング

            つくし ワイヤロープハンガー

            つくし ワイヤロープハンガー

              メーカー つくし工房 スリーエッチ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ つくし工房
              通常価格 8,659円 1,797円 1,586円 1,495円 1,507円 13,252円
              通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目  
              商品タイプ ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング - その他
              材質1 ロープ:ポリエステル フック:スチール - - - - スチール
              JANコード 4580284633928 - - - - -
              トラスココード 851-6611 - - - - 851-6612
              質量(g) 985 - - - - 4500

              つくし 3色介錯ロープ・専用フックセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました