(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:325-40
ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

電気機器使用に伴う許可証です。表示内容・「表・持込許可証(許可番号・機種・所属...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120 外観1

321-01

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120 外観2

325-40

321-01
サイズ:150×100×1mm厚
材質:エコユニボード(3mmφ穴上1)
325-40
サイズ:180×120×1mm厚
材質:エコユニボード(3mmφ穴上1)

使用方法・使用事例

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120 使用事例

吊下げ便利な穴付き

 
商品情報を表示

325-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325-40

表・機械電気機器使用許可証(機種・規格・所属・取扱責任者・使用期間・許可月日・許可番号)/裏・点検表(点検日・点検者)
4571181382644
738-0976
120
180

4個

310( 341円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気機器使用に伴う許可証です。
表示内容
・「表・持込許可証(許可番号・機種・所属・取扱責任者・使用期間・使用場所・許可年月日・作業所・所長)/裏・点検表(点検日・署名)」
・「表・機械電気機器使用許可証(機種・規格・所属・取扱責任者・使用期間・許可月日・許可番号)/裏・点検表(点検日・点検者)」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120の型番325-40のページです。
型番325-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120

ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120

    標識 「受変電設備 高電圧」

    標識 「受変電設備 高電圧」

      電気設備関係ステッカー

      電気設備関係ステッカー

        ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

        ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

          鉄骨製作工場名表示

          鉄骨製作工場名表示

            標識 「発電設備 高電圧」

            標識 「発電設備 高電圧」

              安全十則表示板(機械安全十則)

              安全十則表示板(機械安全十則)

                ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

                ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

                  建設機械関係標識 建設機械管理標識

                  建設機械関係標識 建設機械管理標識

                    標識(両面)金 具

                    標識(両面)金 具

                      安全十則表示板(電気安全十則)

                      安全十則表示板(電気安全十則)

                        標識 「変電設備 高電圧」

                        標識 「変電設備 高電圧」

                          ステッカー

                          ステッカー

                            メーカー ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 つくし工房
                            通常価格 310円 700円 730円 1,030円 970円 700円 2,247円 15,299円 730円 11,134円 3,030円 700円 137円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目   4日目   7日目  
                            厚さ(mm) 1 - - 1 1 - - - - - - - -
                            質量(g) 20 - - - 200 - 590 - - - 590 - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - -

                            ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            321-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            310円

                            ( 341円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            表・持込許可証(許可番号・機種・所属・取扱責任者・使用期間・使用場所・許可年月日・作業所・所長)/裏・点検表(点検日・署名)4571181382163738-0321100150

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました