(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気関係標識 スイッチ表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:325-35
電気関係標識 スイッチ表示【10個入り】 デンキカンケイヒョウシキ スイッチヒョウジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・電気工事に伴う注意喚起用ステッカーです。【用途】・電気工事、電力施設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【325-35/325-36】

  • サイズ:150×60mm
  • 材質:PVCステッカー
電気関係標識 スイッチ表示【10個入り】  特長

325-36

 
商品情報を表示

325-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325-35

スイッチ箱開いたら必ず閉めよう
4571181382613
738-0941

1パック

10個入り

1,130( 1,243円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事に伴う注意喚起用ステッカーです。
【用途】
・電気工事、電力施設での注意喚起表示に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気関係標識 スイッチ表示の型番325-35のページです。
型番325-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気関係標識 スイッチ表示

電気関係標識 スイッチ表示

    ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

    ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

      電気関係標識

      電気関係標識

        ステッカー

        ステッカー

          電気設備関係ステッカー

          電気設備関係ステッカー

            電気関係標識行先表示板

            電気関係標識行先表示板

              消防設備ステッカー

              消防設備ステッカー

                ドア表示蓄光ステッカー

                ドア表示蓄光ステッカー

                  標識 「危険 高電圧送電中」

                  標識 「危険 高電圧送電中」

                    足場関係標識

                    足場関係標識

                      標識 「変電設備 高電圧」

                      標識 「変電設備 高電圧」

                        分電盤標識

                        分電盤標識

                          電気関係ステッカー 40X80

                          電気関係ステッカー 40X80

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 1,130円 652円 291円 137円 730円 550円 813円 857円 448円 831円 700円 350円 483円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   7日目   4日目   1日目~   4日目   6日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) - - -
                            材質(本体) PVC - エコユニボード エンビステッカー - - - - ポリプロピレン エコユニボード ポリプロピレン - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - 穴4スミ - - -
                            横(mm) 60 200 - - - - - - - 300 - - -
                            縦(mm) 150 80 - - - - - - - 600 - - -

                            電気関係標識 スイッチ表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            325-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,130円

                            ( 1,243円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            スイッチ箱の前に物を置くな4571181382620738-0950

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました