(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,037円 30,916円
税込単価
38,541円 34,008円

【特長】・高粘度鉱油にモリブデンを分散させたギヤ油です。・そのままご使用下さい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主な用途:
    ギヤ
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4906725325328
  • トラスココード:
    135-9260
  • 質量(g):
    16200
  • 容量(L):
    18

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325345

1個

35,037円

30,916

( 34,008円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度鉱油にモリブデンを分散させたギヤ油です。
・そのままご使用下さい。
【用途】
・高荷重で過酷な機械の高粘度潤滑油として。
・油浴式歯車の潤滑油として。
【商品仕様】
・容量:18L
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725325328
・質量:16.2kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18Lの型番325345のページです。
型番325345に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

              住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

              住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

                住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                  オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                  オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                      住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

                      住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

                        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

                        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

                          ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                          ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 35,037円 34,767円 35,009円 34,767円 35,009円 34,767円 38,233円 34,767円 9,843円 18,714円 90,473円 34,767円 10,557円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   4日目   2日目   5日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル - オイル オイル オイル -
                            主な用途 ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ チェーン / 軸受 / ギヤ - ギヤ チェーン / 軸受 / ギヤ チェーン / 軸受 / ギヤ -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 - 該当 該当 非該当 -

                            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました