(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:325-12
ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)【5~10個入り】 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

電気工事に伴うPVCステッカーの表示ステッカーです。横(mm):200縦(mm...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    200
  • 縦(mm):
    80
  • 材質1:
    PVCステッカー

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

325-12(10枚1組)
表示内容:電灯100V

325-13(10枚1組)
表示内容:動力200V

325-16(5枚1組)
表示内容:高圧ケーブル

共通
サイズ:80×200×0.1mm厚
材質:PVCステッカー
※社名入れはできません。

商品情報を表示

325-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325-12

電灯100V
4582183890129
738-0771
1
67.000

1パック

10個入り

1,140( 1,254円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気工事に伴うPVCステッカーの表示ステッカーです。
横(mm):200
縦(mm):80

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)の型番325-12のページです。
型番325-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

    短冊型安全標識 120x360mm スチール

    短冊型安全標識 120x360mm スチール

      短冊型安全標識 120x360mm アルミ

      短冊型安全標識 120x360mm アルミ

        短冊形標識

        短冊形標識

          電気関係標識

          電気関係標識

            消防標識  両面テープ2本付

            消防標識 両面テープ2本付

              ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

              ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

                駐車場関係標識

                駐車場関係標識

                  ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                  ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                    排煙口ステッカー

                    排煙口ステッカー

                      短冊型標識 横型 エコユニボード

                      短冊型標識 横型 エコユニボード

                        ユニット 室名表示板 小会議室

                        ユニット 室名表示板 小会議室

                          ユニット 室名表示板 消火ポンプ室

                          ユニット 室名表示板 消火ポンプ室

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 652円 2,336円 2,400円 288円 291円 950円 1,090円 2,762円 483円 461円 289円 577円 750円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            横(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 PVCステッカー - - - - 蓄光塩化ビニール板 - - - - - - -

                            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            325-13
                            325-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量(g)

                            1,164円

                            ( 1,280円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            動力200V4582183890136738-0780167.000

                            652円

                            ( 717円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            高圧ケーブル4582183890143738-0810-34.000

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました