(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

【特長】・インナー綿布付きで手ムレや手荒れを軽減します。・内綿当て付タイプです...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 材質2:
    内側:綿、その他
  • JANコード:
    4518406103240
  • 質量(g):
    109.000
  • トラスココード:
    819-0573
  • 材質1:
    豚革
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    21.0
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

324-L

1個

744( 818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナー綿布付きで手ムレや手荒れを軽減します。
・内綿当て付タイプです。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 Lの型番324-Lのページです。
型番324-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

      革手袋牛クレスト マジック

      革手袋牛クレスト マジック

        牛本革手袋(吟当付)

        牛本革手袋(吟当付)

          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

            革手袋牛クレスト ストレート

            革手袋牛クレスト ストレート

              豚クレスト(内綿付)

              豚クレスト(内綿付)

                ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                  #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                  #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                      牛本革 背縫い 黒当付

                      牛本革 背縫い 黒当付

                        革手袋牛クレスト 当付マジック

                        革手袋牛クレスト 当付マジック

                          豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                          豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 744円 674円 1,188円 1,015円 1,037円 1,069円 1,057円 1,143円 1,582円 817円 549円 1,269円 897円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ L - - - - L - L 3L - L - -
                            材質2 内側:綿、その他 - - - - - 内側:綿、その他 - - - - - 手の甲部分:ポリエステル
                            JANコード 4518406103240 - - - - 4518406108801 - - - - 4518406114734 - -
                            質量(g) 109.000 - - - - 75 - - - - 160.000 - -
                            トラスココード 819-0573 - - - - 819-0523 - - - - 836-3520 - -

                            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました