(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石綿標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:324-71
石綿標識 ユニット イシワタヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

【特長】・石綿除去工事現場等で使用する標識です。・標識の材質にはエコユニボード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×450×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4)
ユニット 石綿標識  特長1
 
商品情報を表示

324-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

324-71

掲示板(標準タイプ)
エコユニボード
器具・工具・足場保護具等作業場外への持ち出し禁止
穴4スミ
4571181522767
783-5931
450
1
600
300

4個

1,169( 1,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿除去工事現場等で使用する標識です。
・標識の材質にはエコユニボードを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石綿標識の型番324-71のページです。
型番324-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石綿標識

石綿標識

    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

      リスクアセスメント標識 エコユニボード

      リスクアセスメント標識 エコユニボード

        ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

        ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              置場標識 エコユニボード

              置場標識 エコユニボード

                ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

                ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

                  作業主任者・作業指揮者選任表

                  作業主任者・作業指揮者選任表

                    ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

                    ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

                      消防標識 エコユニボード

                      消防標識 エコユニボード

                        安全施工サイクル標語

                        安全施工サイクル標語

                          ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                          ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,169円 1,169円 1,169円 15,299円 360円 674円 831円 17,936円 2,474円 3,810円 840円 2,273円 2,991円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   2日目~  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            324-61
                            324-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボードこの現場では石綿は使用されていません穴4スミ4571181382392738-06404501600250

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用する事穴4スミ4571181522750783-59224501600300

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました