(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ずい道用関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:324-09
ずい道用関係標識 ユニット ズイミチヨウカンケイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

【特長】・ずい道用関係の標識です。・標識の材質にはエコユニボードを使用していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット ずい道用関係標識  製品特長詳細画像4
 
型番サイズ材質
323-07900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
324-10600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
324-09600×300×1mm厚
324-12300×600×1mm厚
393-57600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
393-58

※社名入れはできません。

 
商品情報を表示

324-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

324-09

避難用器具点検・確認忘れずに!
穴4スミ
4571181382309
738-0551
300
1
600
170

4個

831( 914円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ずい道用関係の標識です。
・標識の材質にはエコユニボードを使用しています。
【用途】
・ずい道工事等に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ずい道用関係標識の型番324-09のページです。
型番324-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ずい道用関係標識

ずい道用関係標識

    クレーン合図法標識 エコユニボード

    クレーン合図法標識 エコユニボード

      鉄骨製作工場名表示

      鉄骨製作工場名表示

        リスクアセスメント標識 エコユニボード

        リスクアセスメント標識 エコユニボード

          車両出入口標識

          車両出入口標識

            標識土足厳禁 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

              作業主任者・作業指揮者選任表

              作業主任者・作業指揮者選任表

                消防標識 エコユニボード

                消防標識 エコユニボード

                  安全標識 (立入禁止)

                  安全標識 (立入禁止)

                    建築業協会統一標識

                    建築業協会統一標識

                      立入禁止標識 エコユニボード

                      立入禁止標識 エコユニボード

                        置場標識 エコユニボード

                        置場標識 エコユニボード

                          アイドリングストップ推進用品

                          アイドリングストップ推進用品

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 831円 3,030円 970円 1,169円 1,030円 360円 2,474円 840円 674円 850円 831円 831円 2,730円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) エコユニボード 再生ポリプロピレン 再生ポリプロピレン エコユニボード - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - ポリプロピレン - 再生ポリプロピレン - -

                            ずい道用関係標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            323-07
                            324-10
                            324-12
                            393-57
                            393-58
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            建設用軌道車輌の合図法方穴64571181382255738-04886001.2900590

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            地山の変化に注意穴4スミ4571181382316738-05694501600250

                            831円

                            ( 914円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            発破の標準合図法穴4スミ4571181382330738-05856001300170

                            2,282円

                            ( 2,510円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            入坑者心得穴64571181389575740-34029001.2600490

                            2,282円

                            ( 2,510円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            入坑者の注意事項穴64571181389582740-34119001.2600490

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました