(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,030円
税込単価
3,333円

【特長】・酸素欠乏症についての防止心得が記載された標識です。

詳細情報を確認する

型番

324-04A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ピット内作業用品
  • サイズ:900×600×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴6)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

324-04A

2個

3,030( 3,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素欠乏症についての防止心得が記載された標識です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600の型番324-04Aのページです。
型番324-04Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

    ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

    ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

      分電盤標識

      分電盤標識

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

          グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

          グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

            グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

            グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-44 リスクアセスメント

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-44 リスクアセスメント

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                  グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得

                  グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得

                    メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                    通常価格 3,030円 3,030円 350円 1,826円 1,444円 1,330円 2,083円 2,083円 1,444円
                    通常出荷日 4日目   6日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ)
                    材質(本体) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) エコユニボード - - エコボード エコボード - - エコボード
                    表示内容 酸素欠乏症等防止心得 防火・消火の心得 - - 安全運転の心得 作業の一般的心得 - - 危険物取扱の心得
                    取付仕様 穴6 穴6 - - ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) - - ビス・インシュロック等(別売)
                    JANコード 4571181382262 4571181381814 - - - - - - -

                    ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました