(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持ち込み関連 PPステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:321-11
持ち込み関連 PPステッカー【1~10個入り】 ユニット モチコミジュリショウ PPステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    PPステッカー
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 摘要:
    粘着シール
  • 質量(g):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は321-11です。型番ごとに内容が異なるのでご注意ください。型番ごとの内容については下記商品情報をご覧ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 持込受理証 PPステッカー【1~10個入り】  製品仕様01

321-02

ユニット 持込受理証 PPステッカー【1~10個入り】  製品仕様02

321-03

ユニット 持込受理証 PPステッカー【1~10個入り】  製品仕様03

321-04

321-11

型番サイズ(mm)材質
321-02150×100×0.08厚PPステッカー
321-0380×60×0.08厚PPステッカー
321-04100×150×0.08厚PPステッカー
321-1150φ×0.08厚PVCステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

  • 重機等に。
ユニット 持込受理証 PPステッカー【1~10個入り】  使用事例01

321-04

商品情報を表示

321-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最大録音時間(秒)
連続使用時間(秒)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

321-11

持込受理証(作業所・No)
50
50
4571181467068
738-0364

1パック

10個入り

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。

(i)ご注意

  • 商品画像は321-11です。型番ごとに内容が異なるのでご注意ください。型番ごとの内容については下記商品情報をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持ち込み関連 PPステッカーの型番321-11のページです。
型番321-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

持ち込み関連 PPステッカー

持ち込み関連 PPステッカー

    ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

    ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

      室名表示板 喫煙所

      室名表示板 喫煙所

        ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

        ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

          整理整頓標識

          整理整頓標識

            室名表示板 職員通用口

            室名表示板 職員通用口

              ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

              ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

                ユニット 室名表示板 事務室

                ユニット 室名表示板 事務室

                  ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                  ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                    防火標識 PVCステッカー

                    防火標識 PVCステッカー

                      衛生ステッカー

                      衛生ステッカー

                        ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                        ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                          メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                          通常価格 110円 1,995円 577円 725円 1,450円 750円 1,965円 750円 483円 360円 1,940円 1,467円
                          通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   6日目   4日目~  
                          材質(本体) PPステッカー - - - エコユニボード - ゴムマグネット - - - PVC エコユニボード
                          厚さ(mm) 0.08 - - - 1 - 0.8 - - - - 2
                          摘要 粘着シール - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 1 - - - 250 - - - - - 54 -

                          持ち込み関連 PPステッカーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          321-02
                          321-03
                          321-04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容 最大録音時間
                          (秒)
                          連続使用時間
                          (秒)
                          JANコード トラスココード

                          120円

                          ( 132円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          持込許可証(許可番号・機種・所属・取扱責任者・使用期間・使用場所・許可年月日・作業所・所長)1501004582183910209738-0330

                          660円

                          ( 726円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          6日目

                          持込許可証(許可番号・機種・所属・取扱責任者・使用期間・使用場所・許可年月日・作業所・所長)80604571181467051738-0348

                          110円

                          ( 121円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          +持込機械届受理証(機種・持込会社名・運転者(取扱者)・使用会社名・受理年月日・受理No・使用期間・会社名)1001504582183910131738-0356

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました