(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,233円 33,736円
税込単価
42,056円 37,110円

【特長】・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主な用途:
    ギヤ
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4906725320620
  • トラスココード:
    136-0775
  • 質量(g):
    16200
  • 容量(L):
    18

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320645

1個

38,233円

33,736

( 37,110円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
【用途】
・高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
・高温雰囲気下の減速機に。
・給油、更油困難な設備機械に。
【商品仕様】
・容量:18L
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725320620
・質量:16.2kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18Lの型番320645のページです。
型番320645に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

    ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

    ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

              住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

              住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

                住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

                  住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

                  住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

                      住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

                      住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

                        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

                        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

                          オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                          オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 38,233円 10,557円 35,037円 34,767円 34,767円 18,714円 34,767円 34,767円 35,009円 18,064円 90,473円 35,009円 9,843円
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目~  
                            種類 オイル - オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル -
                            主な用途 ギヤ - ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ チェーン / 軸受 / ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ チェーン / 軸受 / ギヤ ギヤ -
                            有機則 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 - 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 -

                            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました