(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リスクアセスメント危険予知活動表活動表

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リスクアセスメント危険予知活動表活動表

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,788円 ~ 16,374円
税込価格
3,067円 ~ 18,011円

複写保管に便利で丸めて持ち運びも可能なA3サイズ!危険度を見積もりやすい計算式...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質付属品
320-50600×900mmホーローホワイトボード(上部スライド式吊り下げ用金具)ボードマーカー黒1本、消し具、受け皿
320-51450×600mmホーローホワイトボード(上部スライド式吊り下げ用金具)ボードマーカー黒1本、消し具、受け皿
320-52297×420×2mm厚エコユニボード(穴上2)ボードマーカー黒1本、消し具、吊り下げヒモ
320-53700×450mmターポリン(上下パイプ入り)A3サイズKY用紙1枚、計算式プレート、吊り下げヒモ

【特長】

  • 320-52
    複写保管に便利なA3サイズ
  • 320-53
    記入方法が印刷されているので、迷わずに同じ書式で書き込めます。
    丸めて持ち運びも簡単です。
    A3判のオリジナル書式も入れられます。
    計算式を2種類(かけ算式、足し算式)から選べます。

 

 

【320-53の付属品のご案内】

計算式プレート(足し算式)
・サイズ:80×420×0.5mm厚
・材質:塩ビ板
※かけ算式は本体に印刷されています。プレートを差込めば足し算になります。
リスクアセスメント危険予知活動表活動表
A3サイズKY用紙
・サイズ:297×420(A3サイズ)
・材質:紙
※KY用紙を外すと記入例が印刷されています。
リスクアセスメント危険予知活動表活動表

外形図

リスクアセスメント危険予知活動表活動表  外形図

320-53

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホーローホワイトボード
月 日 リスクアセスメントKY活動表 作業内容・どんな危険・有害性があるか・見積り・私達はこうする・会社名・リーダー名 作業員 名
上部吊り下げ用金具、スライド式
4571181466993
737-2418
4400
600×900

1個

16,374( 18,011円 )

4日目

ホーローホワイトボード
月 日 リスクアセスメントKY活動表 作業内容・どんな危険・有害性があるか・見積り・私達はこうする・会社名・リーダー名 作業員 名
上部吊り下げ用金具、スライド式
4571181467006
738-0283
2800
450×600

1個

10,295( 11,325円 )

6日目

再生ポリプロピレン(エコユニボード)
月 日 リスクアセスメントKY活動表 作業内容・どんな危険・有害性があるか・見積り・私達はこうする・会社名・リーダー名 作業員 名
吊り下げヒモ付
4571181501441
738-0305
260
297×420×2厚

1個

2,788( 3,067円 )

4日目

ターポリン
リスクアセスメントKY活動表
上下パイプ入り、吊り下げヒモ付
4571181467013
738-0313
340
700×450

1個

3,988( 4,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複写保管に便利で丸めて持ち運びも可能なA3サイズ!危険度を見積もりやすい計算式(かけ算式、足し算式のいずれか)付き危険予知活動表活動表。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リスクアセスメント危険予知活動表活動表

リスクアセスメント危険予知活動表活動表

    危険予知活動表(屋内用)

    危険予知活動表(屋内用)

      グリーンクロス 安全掲示板AA

      グリーンクロス 安全掲示板AA

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

          ビニール式KYボード

          ビニール式KYボード

            RA-B リスクアセスメントKYボード

            RA-B リスクアセスメントKYボード

              ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

              ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

                グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

                グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

                  配管耐圧試験ボード

                  配管耐圧試験ボード

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

                      安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                      安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                        TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                        TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                          リスクアセスメントKYボード

                          リスクアセスメントKYボード

                            メーカー ユニット トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス マイゾックス アズワン ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 2,788円 7,143円 33,249円 1,826円 1,286円 14,800円 911円 1,425円 798円 1,826円 3,030円 2,520円 11,303円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目   7日目   1日目   8日目   1日目~   7日目   4日目   7日目   6日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 黒板 - 掲示板(標準タイプ) - フリー掲示板

                            リスクアセスメント危険予知活動表活動表のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました