(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リスクアセスメント標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:320-41
リスクアセスメント標識 エコユニボード リスクアセスメントヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,247円
税込単価
2,472円

【特長】・リスクアセスメント啓蒙活動に最適な内容を表示しています。【用途】・工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
320-39A600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
320-40A900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
320-41
 
リスクアセスメント標識 エコユニボード  製品画像1

320-39A

リスクアセスメント標識 エコユニボード  製品画像2

320-40A

 
商品情報を表示

320-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320-41

リスクアセスメント PDCAサイクルを回そう!
穴6スミ
4571181382125
738-0267
600
1.2
900
590

4個

2,247( 2,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リスクアセスメント啓蒙活動に最適な内容を表示しています。
【用途】
・工事現場、工場等でのリスクアセスメント推進活動の表示に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リスクアセスメント標識 エコユニボードの型番320-41のページです。
型番320-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リスクアセスメント標識 エコユニボード

リスクアセスメント標識 エコユニボード

    安全施工サイクル標語

    安全施工サイクル標語

      グリーンクロス マンガ標識 GMW-17 解体作業中飛来物注意!

      グリーンクロス マンガ標識 GMW-17 解体作業中飛来物注意!

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-4 資格作業は有資格者で

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-4 資格作業は有資格者で

          整理整頓標識

          整理整頓標識

            公共イラスト標識

            公共イラスト標識

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-16 ゴミの分別きちんとしよう!

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-18 粉塵マスクの留意点

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-18 粉塵マスクの留意点

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-1 ご迷惑をかけてまことにすみません…

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-1 ご迷惑をかけてまことにすみません…

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-61 整理整頓清潔清掃 4S運動実施中

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-61 整理整頓清潔清掃 4S運動実施中

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-56 有機溶剤作業中 火気厳禁

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-56 有機溶剤作業中 火気厳禁

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,169円 2,273円 1,625円 1,425円 1,450円 9,655円 1,826円 1,425円 1,425円 1,425円 913円 913円 913円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   7日目   4日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - - -
                            材質(本体) エコユニボード 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - エコユニボード アルミ(カール板、平リブタイプ) - - - - - - -

                            リスクアセスメント標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            320-39A
                            320-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            リスクアセスメントでめざせ危険・有害性の除去・低減穴4スミ4571181382101738-02414501600250

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            リスクアセスメント 5つのステップで危険・有害性の除去・低減!穴6スミ4571181382118738-02596001.2900590

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました