(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指差呼称標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指差呼称標識 エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
809円 ~ 1,145円
税込価格
890円 ~ 1,260円

【特長】・指差呼称確認用の汎用標識です。【用途】・工事現場、工場等での視差呼称...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
型番サイズ
320-22600×300×1mm厚
320-23A
320-24600×450×1mm厚
320-26300×600×1mm厚
指差呼称標識 エコユニボード  製品画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
指差呼称
4571181382057
738-0127
300
600
170

4個

885( 974円 )

1日目

みんなで唱える指差呼称
4571181382064
738-0135
300
600
170

4個

809( 890円 )

4日目

指差喚呼で安全確認
4571181382071
738-0143
450
600
250

4個

1,145( 1,260円 )

1日目

ここでは必ず指差確認
4571181382095
738-0160
600
300
170

4個

809( 890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指差呼称確認用の汎用標識です。
【用途】
・工事現場、工場等での視差呼称表示に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指差呼称標識 エコユニボード

指差呼称標識 エコユニボード

    短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

    短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

      消防設備ステッカー

      消防設備ステッカー

        ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

        ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

          保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

          保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

            ユニット 避難器具 → ステッカー

            ユニット 避難器具 → ステッカー

              ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

              ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

                つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

                つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                    消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                      ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                      ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                        側面用交通安全標識

                        側面用交通安全標識

                          PL警告ステッカー 35×70mm

                          PL警告ステッカー 35×70mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 809円 1,391円 813円 974円 2,063円 2,475円 60円 1,520円 486円 2,039円 483円 2,549円 1,149円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) エコユニボード - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 穴4スミ - - - - - - - - - - - 粘着シール
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            指差呼称標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました