(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級合成樹脂エナメル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3203-0.08
高級合成樹脂エナメル トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
559円
税込単価
615円

【特長】・色つやが鮮やかで隠ぺい力が抜群です。・耐候性に優れどんな塗料の上から...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    2時間 重ね塗り4時間(20℃)
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    フタル酸樹脂塗料
  • 容量(L):
    1/12
  • 用途詳細:
    家具、玩具、門扉、シャッター、自転車などの木部や器具の鉄部など

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

3203-0.08 解除

Loading...

商品情報を表示

3203-0.08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3203-0.08

グレー
851-1919

1個

559( 615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色つやが鮮やかで隠ぺい力が抜群です。
・耐候性に優れどんな塗料の上からでも塗ることができます。
【用途】
・家具、玩具、門扉、シャッター、自転車などの木部や器具の鉄部など。

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高級合成樹脂エナメルの型番3203-0.08のページです。
型番3203-0.08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級合成樹脂エナメル

高級合成樹脂エナメル

    水性つやあり ウレタン建物用塗料

    水性つやあり ウレタン建物用塗料

      ポリンフロアー

      ポリンフロアー

        高級ステインペイント

        高級ステインペイント

          SPペイント

          SPペイント

            水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

            水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

              ワンコートエコ

              ワンコートエコ

                高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                  蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                  蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                    スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

                    スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

                      1.0kg 滑り止めコート剤

                      1.0kg 滑り止めコート剤

                        水性シリコン建物用塗料

                        水性シリコン建物用塗料

                          ハケ塗り用ラッカー

                          ハケ塗り用ラッカー

                            メーカー シントーファミリー サンデーペイント シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー サンデーペイント シントーファミリー 日新インダストリー シンロイヒ サンデーペイント エスコ ロックペイント ニッぺ
                            通常価格 559円 723円 819円 4,790円 764円 3,835円 14,851円 1,268円 15,815円 612円 4,359円 1,770円 478円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品用途 その他 建物用 - - - 床用 その他 - - その他 滑り止め塗料 建物用 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 - - 油性 - - - - 油性 水性 水性 -
                            乾燥時間 2時間 重ね塗り4時間(20℃) - 2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 5時間 重ね塗り10時間後 (20℃) - - 1時間 重ね塗り2時間後(20℃) - - - - - -
                            質量(g) 130.000 - - - - - 15.000 - - - - - -

                            高級合成樹脂エナメルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3202-0.08
                            3204-0.08
                            3205-0.08
                            3209-0.08
                            3212-0.08
                            3215-0.08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            559円

                            ( 615円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト851-1918

                            559円

                            ( 615円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック851-1920

                            623円

                            ( 685円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド851-1921

                            559円

                            ( 615円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            イエロー851-1922

                            559円

                            ( 615円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            851-1923

                            559円

                            ( 615円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー851-1924

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました