(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,904円
税込単価
13,094円

【特長】・直張り用木質フローリング接着剤、床鳴り防止性に優れています。・VOC...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    淡黄色
  • 主成分材質:
    ウレタン樹脂系
  • トラスココード:
    136-0807
  • 質量(g):
    10000.0
  • 容量(g):
    10000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320149

1個

11,904( 13,094円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直張り用木質フローリング接着剤、床鳴り防止性に優れています。
・VOC(揮発性有機化合物)規制対象物及びホルムアルデヒドを含んでおらず、住宅環境に配慮した接着剤です。
【用途】
・直張り用木質床材接着剤に。
・各種木質フローリング材と合板との接着に。
・床暖房直張りフローリングに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kgの型番320149のページです。
型番320149に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

    オートプロピールX

    オートプロピールX

      ジョイントコ-クAL

      ジョイントコ-クAL

        ジョイントコ-クACH

        ジョイントコ-クACH

          ジョイントコ-クAN

          ジョイントコ-クAN

            ジョイントコ-クAD

            ジョイントコ-クAD

              ジョイントコ-クAW

              ジョイントコ-クAW

                オートンアドハーネダジャンボ

                オートンアドハーネダジャンボ

                  シャーピー ペイントアクリル

                  シャーピー ペイントアクリル

                    オートンクリアトールα

                    オートンクリアトールα

                      ウッドシール

                      ウッドシール

                        屋根シール

                        屋根シール

                          シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                          シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                            メーカー オート化学 オート化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 オート化学 シャープ化学 オート化学 セメダイン セメダイン シャープ化学
                            通常価格 11,904円 17,094円 622円 653円 607円 622円 629円 1,744円 472円 5,983円 642円 1,127円 821円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - - - - - - - - - シーリング剤 -
                            淡黄色 その他 - グリーン - 淡黄色 ホワイト クリア - グレー -
                            主成分材質 ウレタン樹脂系 d-リモネン 乳酸エチル混合物 - - - - - ウレタン樹脂系 - d-リモネン 乳酸エチル - - -
                            トラスココード 136-0807 516-2831 - - - - - 136-0810 - 136-0811 - - -
                            質量(g) 10000.0 100 - - - - - 1250.000 - 500.000 - - -

                            オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました