(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31-Z7-100X1525-36
リコーズベルト 31-Z7シリーズ ベルトケンマザイ

リコーズベルト 31-Z7シリーズ 31-Z7-100X1525-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,784円 1,316円
税込単価
1,962円 1,448円

【特長】・切れ味が良い-研削時の食いつき性をアップしました・寿命が長い-焼けの...

詳細情報を確認する

  • 砥粒:
    Z

型番

31-Z7-100X1525-36 解除

Loading...

31-Z7-100X1525-36 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
砥材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31-Z7-100X1525-36

36
100
1525
-
828-4418
329.000
Z

10個

1,784円

1,316

( 1,448円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味が良い-研削時の食いつき性をアップしました
・寿命が長い-焼けの発生を抑えます
・金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます
【用途】
・黒皮の研磨
・ステンレス製品の傷取り、ビード除去
・作業工具類の粗取りと仕上げ

商品情報

31-Z7-100X1525-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リコーズベルト 31-Z7シリーズの型番31-Z7-100X1525-36のページです。
型番31-Z7-100X1525-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リコーズベルト 31-Z7シリーズ

リコーズベルト 31-Z7シリーズ

    レジンベルト

    レジンベルト

      リコーズベルト Z7

      リコーズベルト Z7

        “ジルコニアエンドレスベルト”

        “ジルコニアエンドレスベルト”

          エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

          エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

            ジルコニアベルト 幅 100mm

            ジルコニアベルト 幅 100mm

              エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

              エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

                レジンベルト A767・A64

                レジンベルト A767・A64

                  レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

                  レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

                    電動やすり エンドレスベルト

                    電動やすり エンドレスベルト

                      キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

                      キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

                        メーカー 理研コランダム 理研コランダム 理研コランダム トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 理研コランダム アズワン リョービ スリーエムジャパン
                        通常価格 1,314円 6,100円 7,054円 4,857円 3,929円 5,665円 3,256円 239円 3,400円 1,200円 194円
                        通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        砥粒 Z AA(A) Z Z AA(A) Z - A A - セラミック

                        リコーズベルト 31-Z7シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        31-Z7-100X1525-60
                        31-Z7-100X1525-80
                        31-Z7-E-100X1525-100
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        粒度(#)
                        (mm)
                        長さ
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g) 砥材

                        1,482円

                        ( 1,630円 )
                        10個 あり

                        6日目

                        601001525-828-4420229.000Z

                        1,358円

                        ( 1,494円 )
                        10個 あり

                        6日目

                        801001525-828-4421208.000Z

                        1,314円

                        ( 1,445円 )
                        10個 あり

                        6日目

                        1001001525-828-4432163.000Z

                        ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました