(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:32-A64-E-30X533-80
レジンベルト A767・A64 ベルトケンマザイ

レジンベルト A767・A64 32-A64-E-30X533-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
262円
税込単価
288円

【特長】・あらゆる金属の重研削から軽研削まで使用できます【用途】・粗取り・キズ...

詳細情報を確認する

  • 砥粒:
    A

型番

32-A64-E-30X533-80 解除

Loading...

32-A64-E-30X533-80 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
接着剤
砥材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32-A64-E-30X533-80

80
30
533
-
828-4446
17.000
-
A

20個

262( 288円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる金属の重研削から軽研削まで使用できます
【用途】
・粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます

商品情報

32-A64-E-30X533-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レジンベルト A767・A64の型番32-A64-E-30X533-80のページです。
型番32-A64-E-30X533-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レジンベルト A767・A64

レジンベルト A767・A64

    ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

    ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

      エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

      エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

        リコーズベルト 31-Z7シリーズ

        リコーズベルト 31-Z7シリーズ

          3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

          3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

            ジルコニアベルト 幅 100mm

            ジルコニアベルト 幅 100mm

              キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

              キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

                電動やすり エンドレスベルト

                電動やすり エンドレスベルト

                  リコーズベルト Z7

                  リコーズベルト Z7

                    メーカー 理研コランダム サンゴバン トラスコ中山 理研コランダム スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン リョービ 理研コランダム
                    通常価格 239円 162円 3,972円 1,314円 105円 5,665円 194円 1,200円 7,054円
                    通常出荷日 4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目  
                    砥粒 A - セラミック Z セラミック Z セラミック - Z

                    レジンベルト A767・A64のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    31-A767-E-100X915-320
                    31-A767-E-100X915-400
                    31-A767-E-50X3350-80
                    31-A767-E-75X3350-80
                    31-A767-F-100X915-120
                    31-A767-F-100X915-60
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    粒度(#)
                    (mm)
                    長さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 接着剤 砥材

                    678円

                    ( 746円 )
                    10個 あり

                    6日目

                    3201009154511308007265819-963670.000レジンA

                    671円

                    ( 738円 )
                    10個 あり

                    6日目

                    400100915-819-963770.000レジンA

                    1,234円

                    ( 1,357円 )
                    10個 あり

                    6日目

                    80503350-828-4410204.000-A

                    1,855円

                    ( 2,041円 )
                    10個 あり

                    6日目

                    80753350-828-4416410.000-A

                    678円

                    ( 746円 )
                    10個 あり

                    4日目

                    1201009154511308007227819-963990.000レジンA

                    788円

                    ( 867円 )
                    10個 あり

                    4日目

                    601009154511308007197819-9641120.000レジンA

                    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました