(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消防標識 エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
840円 ~ 1,030円
税込価格
924円 ~ 1,133円

工事現場で使用する汎用の消防標識です。「火気厳禁」「火の用心作業後にもう一度火...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番種類サイズ材質
319-20消防標識225×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
319-21
319-22
319-23
319-01600×300×1mm厚
319-02
319-03
319-04
319-26誘導標識225×300×1mm厚
319-27
 
消防標識 エコユニボード  製品画像1
消防標識 エコユニボード  製品画像2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
火気厳禁
4571181381777
737-9765
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

消火器点検忘れずに
4571181381791
737-9781
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

  • 注文停止中
下矢印・消火器
4571181381807
737-9790
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

-

右矢印・消火器
4571181381821
737-9820
225
70

4個

840( 924円 )

1日目

左矢印・消火器
4571181381838
737-9838
225
70

4個

840( 924円 )

1日目

右矢印・消火栓
4571181381845
737-9846
225
70

4個

840( 924円 )

4日目

左矢印・消火栓
4571181381852
737-9854
225
70

4個

840( 924円 )

4日目

上部右矢印
4571181381883
737-9889
225
70

4個

840( 924円 )

6日目

上部左矢印
4571181381890
737-9897
225
70

4個

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工事現場で使用する汎用の消防標識です。
「火気厳禁」「火の用心作業後にもう一度火の始末」「消火器点検忘れずに」の表示内容を含む全10種類。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防標識 エコユニボード

消防標識 エコユニボード

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

      防火標識 エコユニボード 225X300

      防火標識 エコユニボード 225X300

        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

          事務所表示板

          事務所表示板

            ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

            ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

              ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

              ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                  廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                  廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                    ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                    ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                      足もと注意標識 エコユニボード

                      足もと注意標識 エコユニボード

                        建設機械関係標識 建設機械管理標識

                        建設機械関係標識 建設機械管理標識

                          分別表示標識 エコユニボード

                          分別表示標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 840円 2,039円 1,090円 1,201円 719円 1,101円 1,467円 1,101円 710円 802円 831円 730円 445円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   6日目   6日目   4日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   4日目~  
                            横(mm) 300 300 300 - 300 - - - - - - - 300
                            厚さ(mm) 1 - 1.2 - 1 - 2 - - - 1 - 1
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - -

                            消防標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました