(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,030円
税込単価
3,333円

防火と消火の心得を記載した標識です。質量(g):590.000材質:エコユニボ...

詳細情報を確認する

型番

319-15A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1.2mm厚
  • 穴6

※社名入れはできません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

319-15A

2個

3,030( 3,333円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防火と消火の心得を記載した標識です。
質量(g):590.000
材質:エコユニボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600の型番319-15Aのページです。
型番319-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

    室名表示板 喫煙所

    室名表示板 喫煙所

      ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

      ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

        ユニット 危険物標識

        ユニット 危険物標識

          ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

          ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

            ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

            ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

              室名表示板 ボイラー室

              室名表示板 ボイラー室

                クレーン合図法標識 エコユニボード

                クレーン合図法標識 エコユニボード

                  ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                  ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                    ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                    ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                      ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm

                      ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm

                        防火標識 エコユニボード 225X300

                        防火標識 エコユニボード 225X300

                          ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                          ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,030円 577円 1,030円 1,244円 3,030円 1,030円 750円 3,030円 1,030円 840円 2,247円 1,090円 1,243円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) エコユニボード - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) エコユニボード -
                            表示内容 防火・消火の心得 喫煙所 - - 酸素欠乏症等防止心得 - ボイラー室 - - - 緊急時連絡表 - -
                            取付仕様 穴6 - - - 穴6 - - 穴6ヵ所 - - 穴6 穴4スミ -
                            サイズ(mm) 900×600×1.2厚 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました