(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

禁煙標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:318-05
禁煙標識 キンエンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・工事現場で使用する汎用の禁煙標識です。【用途】・工事現場での火気厳禁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番種類サイズ材質
318-01禁煙標識600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
318-09
318-06A600×450×1mm厚
318-08450×600×1mm厚
318-05消防標識600×450×1mm厚
 
禁煙標識  製品画像1

318-01

禁煙標識  製品画像2

318-09

禁煙標識  製品画像3

318-06A

禁煙標識  製品画像5

318-05

 
商品情報を表示

318-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

318-05

山火事注意・吸いがらの投げ捨てを禁ず・無断で火を焚くことを禁ず
4571181381722
737-9714
450
600
250

4個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場で使用する汎用の禁煙標識です。
【用途】
・工事現場での火気厳禁標識に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

禁煙標識の型番318-05のページです。
型番318-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

禁煙標識

禁煙標識

    グリーンクロス 路面表示ステッカー

    グリーンクロス 路面表示ステッカー

      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

        フロアカーペット用標識

        フロアカーペット用標識

          K-46 構内標識

          K-46 構内標識

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

              ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

              ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

                ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                    PL警告ステッカー 50×100mm

                    PL警告ステッカー 50×100mm

                      ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

                      ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

                        分別表示標識 エコユニボード

                        分別表示標識 エコユニボード

                          PL警告ステッカー 35×70mm

                          PL警告ステッカー 35×70mm

                            メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン グリーンクロス ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,030円 1,177円 1,030円 1,114円 6,776円 1,101円 802円 1,101円 1,467円 2,100円 227円 445円 1,149円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目~   6日目   7日目   4日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) エコユニボード - - 塩ビターポリン - - - - エコユニボード - - エコユニボード -
                            取付仕様 穴4スミ - ビス止め又は両面テープ固定 - - - - - - - - 穴4スミ 粘着シール
                            厚さ(mm) 1 - 1 - - - - - 2 - - 1 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            318-01
                            318-06A
                            318-08
                            318-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            場内くわえタバコ禁止4571181381685737-9676300600170

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            禁煙タバコは指定の場所で4571181381739737-9722450600250

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            指定場所以外禁煙4571181381753737-9749600450250

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            作業中禁煙4571181381760737-9757300600170

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました