(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:318-03
ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

工事現場で使用する汎用の喫煙所標識です。厚さ(mm):1縦(mm):600材質...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300  製品仕様1

318-04

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300  製品仕様2

318-07

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300  製品仕様3

318-02

型番サイズ材質
318-04600×450×1mm厚エコユニボード
(穴4スミ)
318-07
318-02600×300×1mm厚エコユニボード
(穴4スミ)
318-03

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300  使用例
 
商品情報を表示

318-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

318-03

喫煙所
4571181381708
737-9692
300
170

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工事現場で使用する汎用の喫煙所標識です。
厚さ(mm):1
縦(mm):600
材質:再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容:4種類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300の型番318-03のページです。
型番318-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

    ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

    ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

        子供向け標識

        子供向け標識

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

            はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

            はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

              落下物注意標識

              落下物注意標識

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

                    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                      フォークリフト関連標識

                      フォークリフト関連標識

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-52 解体作業中立入禁止

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-52 解体作業中立入禁止

                          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 1,030円 1,030円 913円 831円 913円 840円 831円 992円 913円 1,030円 991円 913円 1,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   6日目   7日目   1日目~   4日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~  
                            厚さ(mm) 1 1 - 1 - - 1 - - 1 1.2 - -
                            縦(mm) 600 600 - 600 - - 600 - - 600 600 - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(再生材50%) - -

                            ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            318-02
                            318-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 質量(g)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            タバコは吸殻入れへ、紙屑はくず入れへ4571181381692737-9684300170

                            1,088円

                            ( 1,197円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            休憩所タバコは指定の場所で4571181381715737-9706450250

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました