(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製携帯用キーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:317-56A
スチール製携帯用キーボックス スチールセイケイタイヨウキーボックス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,681円
税込単価
20,549円

【特長】・数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます。【用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
  • 色:
    ベージュ

型番

317-56A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様サイズ材質カラー付属品
317-56A30個用400×200×55.5mm厚スチールベージュキープレート、手提げハンドル、鍵付、壁取付用ビス付
317-57A40個用300×350×55.5mm厚
317-58A60個用400×350×55.5mm厚
317-59A10個用300×200×55.5mm厚
317-60A20個用300×350×55.5mm厚

使用方法・使用事例

使用事例

スチール製携帯用キーボックス 使用例

白紙プレートを切り離して名前等を記入できます。

鍵の整理に!

商品情報を表示

317-56A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ数(個)
トラスココード
質量(g)
摘要
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

317-56A

30
737-2361
1700
キープレート30個掛用・携帯用取手付
4711497076282

1個

18,681( 20,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます。
【用途】
・鍵の保管に。
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製携帯用キーボックスの型番317-56Aのページです。
型番317-56Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製携帯用キーボックス

スチール製携帯用キーボックス

    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

      インポートキーパーツ

      インポートキーパーツ

        キーボックス

        キーボックス

          キーボックス 鍵付タイプ

          キーボックス 鍵付タイプ

            メーカー ユニット エスコ 大一鋼業 ダイケン トラスコ中山
            通常価格 10,306円 6,180円 223円 9,284円 14,010円
            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
            材質1 - - - -
            ベージュ - - - -

            スチール製携帯用キーボックスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            317-57A
            317-58A
            317-59A
            317-60A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ホルダ数
            (個)
            トラスココード 質量(g) 摘要 JANコード

            23,431円

            ( 25,774円 )
            1個 あり

            4日目

            40737-23701700キープレート40個掛用・携帯用取手付4711497076299

            27,940円

            ( 30,734円 )
            1個 あり

            5日目

            60737-23881800.0キープレート60個掛用・携帯用取手付4711497076305

            10,306円

            ( 11,337円 )
            1個 あり

            4日目

            10737-94711300.0-4711497076251

            14,010円

            ( 15,411円 )
            1個 あり

            5日目

            20737-23962100.0キープレート20個掛用・携帯用取手付4711497076275

            キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました