(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

事務所表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

事務所表示板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

現場での案内表示に適した表示板です。・1F○○○○2F○○○○・右矢印、現場事...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    225
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:225×300mm
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
型番表示内容
317-21右矢印、現場事務所
317-22左矢印、現場事務所
317-23右矢印、休憩所
317-24左矢印、休憩所
事務所表示板  製品仕様関連画像1

317-20

事務所表示板  製品仕様関連画像2

317-21

事務所表示板  製品仕様関連画像3

317-23

使用方法・使用事例

使用事例

事務所表示板  使用事例関連画像

現場事務所の階数別の室名を、一カ所にわかりやすく示します。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

317-20

1F○○○○2F ○○○○
4571181381401
737-9129

4個

840( 924円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での案内表示に適した表示板です。
・1F○○○○2F○○○○
・右矢印、現場事務所
・左矢印、現場事務所
・右矢印、休憩所
・左矢印、休憩所
以上5種からお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務所表示板の型番317-20のページです。
型番317-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

事務所表示板

事務所表示板

    消防標識 エコユニボード

    消防標識 エコユニボード

      建設機械関係標識 建設機械管理標識

      建設機械関係標識 建設機械管理標識

        防火標識 蓄光ステッカー225X300

        防火標識 蓄光ステッカー225X300

          ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

          ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

            防火標識 エコユニボード 225X300

            防火標識 エコユニボード 225X300

              廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

              廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

                ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                    光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

                    光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

                      玉掛関係標識 鉄板

                      玉掛関係標識 鉄板

                        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                          電気設備関係ステッカー

                          電気設備関係ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 719円 840円 730円 2,039円 1,030円 1,090円 710円 1,101円 1,467円 230円 7,800円 1,201円 730円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目   4日目  
                            横(mm) 300 300 - 300 - 300 - - - - 900 - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - 1 1.2 - - 2 - - - -
                            縦(mm) 225 - 300 225 - 225 - - 300 - 600 - -
                            質量(g) 70 - - 42 - 80 - - - - 2300.0 - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            317-21
                            317-22
                            317-23
                            317-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 JANコード トラスココード

                            719円

                            ( 791円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            左矢印・現場事務所4571181381418737-9137

                            840円

                            ( 924円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            右矢印・現場事務所4571181381425737-9145

                            840円

                            ( 924円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            左矢印・休憩所4571181381432737-9153

                            840円

                            ( 924円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            右矢印・休憩所4571181381449737-9161

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました