(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室名板(両面テープ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

室名板(両面テープ付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,695円
税込価格
1,865円

現場事務所用の室名札です。現場事務所、工事事務所、詰所、倉庫、出入口などを含む...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    240
  • 厚さ(mm):
    3
  • 縦(mm):
    80
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    アクリル

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番表示内容
317-01現場事務所
317-02工事事務所
317-03JV事務所
317-04詰所
317-05監督員詰所
317-06倉庫
317-07出入口
317-08会議室
317-10応接室
317-11休憩室
型番表示内容
317-12更衣室
317-13食堂
317-14男子トイレ
317-15女子トイレ
317-16御手洗
317-184監理事務所
317-186男子更衣室
317-187女子更衣室
317-189シャワー室
317-199無地
室名板(両面テープ付)  製品仕様関連画像

317-01

使用方法・使用事例

使用事例

室名板(両面テープ付)  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
現場事務所
4571181381166
737-8882

4個

1,695( 1,865円 )

4日目

-
工事事務所
4571181381173
737-8891

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
JV事務所
4571181381180
737-8904

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
詰所
4571181381197
737-8912

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
監督員詰所
4571181381203
737-8921

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
倉庫
4571181381210
737-8939

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
出入口
4571181381227
737-8947

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
会議室
4571181381234
737-8955

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
応接室
4571181381258
737-8971

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
休憩室
4571181381265
737-8980

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
更衣室
4571181381272
737-8998

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

  • 注文停止中
-
食堂
4571181381289
737-9005

4個

1,695( 1,865円 )

-

-
男子トイレ
4571181381296
737-9013

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
女子トイレ
4571181381302
737-9021

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
御手洗
4571181381319
737-9030

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
監理事務所
4571181381357
737-9072

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

男子更衣室
-
4571181381364
737-9081

4個

1,695( 1,865円 )

4日目

-
女子更衣室
4571181381371
737-9099

4個

1,695( 1,865円 )

4日目

-
シャワー室
4571181381388
737-9102

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

-
無地
4571181381395
737-9111

4個

1,695( 1,865円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場事務所用の室名札です。
現場事務所、工事事務所、詰所、倉庫、出入口などを含む全20種類からお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室名板(両面テープ付)

室名板(両面テープ付)

    床面表示ステッカー

    床面表示ステッカー

      ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

      ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

        配管識別シート 無地  (縦管用) 小 ユニシート

        配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート

          ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

          ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

            ユニット 標識取付パネル(大)

            ユニット 標識取付パネル(大)

              配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

              配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

                ユニット 室名表示板 書庫

                ユニット 室名表示板 書庫

                  配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

                  配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

                    流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                    流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                      白無地標識 スチール

                      白無地標識 スチール

                        ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                        ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                          標識(両面)金 具

                          標識(両面)金 具

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット つくし工房
                            通常価格 1,695円 1,500円 3,060円 480円 430円 8,132円 610円 577円 850円 92円 4,500円 672円 11,134円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目  
                            横(mm) 240 - 450 - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 80 - 200 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 70 - 325.000 - 50 - - - - - - 120 -
                            材質1 アクリル - アルミ複合板 - ゴムマグネット - - - - - - - -

                            室名板(両面テープ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました