(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:116K
プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付 ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,787円
税込単価
19,566円

【特長】・ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです・ワンペダル方式で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折り畳みハンドルタイプ
  • 材質1:
    荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • タイプ:
    折りたたみハンドル
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • ブレーキ機構:
    ピン式フットブレーキ付
  • 材質:マット:
    塩化ビニール

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。人を載せないで下さい。高い位置から荷物を落とさないで下さい。ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。

Loading...

商品情報を表示

116K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

116K

150
4945702006119
126-4716
15000.0
100
850
145
720
480

1個

17,787( 19,566円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです
・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です
・ブレーキ調整が不要です
【用途】
・倉庫
・工場

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。人を載せないで下さい。高い位置から荷物を落とさないで下さい。ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付の型番116Kのページです。
型番116Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

    プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

    プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

      ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

      ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

        ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

        ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

          樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

          樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

            連結型樹脂製台車 ルートバン  ルートバン用

            連結型樹脂製台車 ルートバン ルートバン用

              カナツー プラ150ワイードーリー

              カナツー プラ150ワイードーリー

                サカエキャリーオプション 連結金具

                サカエキャリーオプション 連結金具

                  ドンキーカート 平台車

                  ドンキーカート 平台車

                    ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                    ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                      ルートバン用連結金具

                      ルートバン用連結金具

                        連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                        連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                          木製平台車 WHDシリーズ

                          木製平台車 WHDシリーズ

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 17,787円 28,982円 20,174円 46,596円 639円 418円 9,368円 545円 12,649円 20,765円 3,310円 1,259円 5,670円
                            通常出荷日 4日目   12日目~   7日目~   2日目   1日目   1日目   7日目   3日目   7日目   8日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション オプション - オプション 本体 本体 オプション オプション -
                            詳細タイプ 折り畳みハンドルタイプ 折り畳みハンドルタイプ - - - - - - - - - - -
                            材質1 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            216K
                            316K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            キャスター径(mm)
                            (mm)
                            ハンドル高さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            長さ(mm) 幅(mm)

                            29,088円

                            ( 31,997円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2504945702006218126-474420000.0130895205810510

                            24,919円

                            ( 27,411円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3004945702006317126-471029000130850205915615

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました