(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,532円
税込単価
30,285円

【特長】・低摩擦、低摩耗を実現した半合成油ベースのギヤオイルです。・酸化安定性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主な用途:
    ギヤ
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4906725316319
  • トラスココード:
    136-0747
  • 質量(g):
    17800
  • 容量(L):
    20
  • 粘度グレード:
    ISO VG150

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316346

1個

27,532( 30,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦、低摩耗を実現した半合成油ベースのギヤオイルです。
・酸化安定性にも優れています。
【用途】
・高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。
・産業機械の密閉式各種減速機に。
【商品仕様】
・容量:20L
・容量:20L
・入数:1缶
・JANコード:4906725316319
・質量:17.8kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20Lの型番316346のページです。
型番316346に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L

住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L

    住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

    住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

      住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

      住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

        住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

        住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

              住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L

              住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L

                住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                  ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                  ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

                    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

                      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

                      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

                        スミギヤオイルMO

                        スミギヤオイルMO

                          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

                          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 27,532円 27,532円 27,532円 18,064円 18,931円 18,064円 18,498円 18,714円 10,557円 38,233円 35,037円 4,753円 34,767円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   11日目   2日目   11日目   11日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル - オイル オイル - オイル
                            主な用途 ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ - ギヤ ギヤ - ギヤ
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 - 該当 該当 - 該当

                            住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました