(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全十則表示板(緑十字衛生十則)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全十則表示板(緑十字衛生十則)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,030円
税込単価
3,333円

【特長】・現場必携の安全作業の鉄則、作業環境を守る為の十則を記載した表示板です...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×900×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上3・下2)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316-06

2個

3,030( 3,333円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場必携の安全作業の鉄則、作業環境を守る為の十則を記載した表示板です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全十則表示板(緑十字衛生十則)の型番316-06のページです。
型番316-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全十則表示板(緑十字衛生十則)

安全十則表示板(緑十字衛生十則)

    安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

    安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

      安全十則表示板(機械安全十則)

      安全十則表示板(機械安全十則)

        安全十則表示板(電気安全十則)

        安全十則表示板(電気安全十則)

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-30 玉掛作業安全十訓

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-30 玉掛作業安全十訓

                ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組

                ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

                    危険予知ボード(危険予知活動表)

                    危険予知ボード(危険予知活動表)

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                        無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                        無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                          ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                          ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 3,030円 2,247円 2,247円 3,030円 1,826円 1,826円 1,826円 1,100円 1,826円 7,025円 2,083円 6,756円 2,991円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   6日目   7日目   7日目   7日目   2日目   7日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - エコユニボード
                            表示内容 +衛生十則 - +機械安全十則 +電気安全十則 - - - - - - - - -
                            取付仕様 穴上3・下2 穴上3・下2 穴上3・下2 穴上3・下2 - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181381036 - 4571181381005 4571181381012 - - - - - - - - -

                            安全十則表示板(緑十字衛生十則)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました