(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:316-02
安全十訓表示板(緑十字安全十訓) アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,247円
税込単価
2,472円

【特長】・現場必携の安全作業の鉄則、安全十訓を記載した表示板です。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×900×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上3・下2)
安全十訓表示板(緑十字安全十訓)  製品仕様関連画像2

316-02

 
商品情報を表示

316-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316-02

+安全十訓1、めんどうと思うな、保護具が、身を守る・・
4571181380992
737-8718

2個

2,247( 2,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場必携の安全作業の鉄則、安全十訓を記載した表示板です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全十訓表示板(緑十字安全十訓)の型番316-02のページです。
型番316-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

    安全十則表示板(機械安全十則)

    安全十則表示板(機械安全十則)

      安全十則表示板(緑十字衛生十則)

      安全十則表示板(緑十字衛生十則)

        安全十則表示板(電気安全十則)

        安全十則表示板(電気安全十則)

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-30 玉掛作業安全十訓

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-30 玉掛作業安全十訓

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

                  危険予知ボード(危険予知活動表)

                  危険予知ボード(危険予知活動表)

                    無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                    無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                      ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組

                      ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                          グリーンクロス 安全掲示板AA

                          グリーンクロス 安全掲示板AA

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 2,247円 2,247円 3,030円 3,030円 1,826円 1,826円 1,826円 1,826円 7,025円 6,756円 1,100円 2,083円 33,249円
                            通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - ホワイトボード製
                            取付仕様 穴上3・下2 穴上3・下2 穴上3・下2 穴上3・下2 - - - - - - - - -
                            質量(g) 590 590 590 590 - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 600×900×1.2厚 600×900×1.2厚 600×900×1.2厚 600×900×1.2厚 - - - - - - - - -

                            安全十訓表示板(緑十字安全十訓)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            316-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            +安全十訓1、いつも元気で、ほがらかに・・4571181380985737-8700

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました