(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし 短冊形標識「立入禁止」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:361
つくし 短冊形標識「立入禁止」 ツクシ タンザクガタヒョウシキ「タチイリキンシ」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
247円
税込単価
272円

【特長】・手軽に立入禁止区域を表示できます。【用途】・立入禁止区域の表示に。

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    立入禁止
  • 横(mm):
    120
  • 縦(mm):
    360

Loading...

商品情報を表示

361 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

361

ポリプロピレン
824-6197
1
38.000

4個

247( 272円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に立入禁止区域を表示できます。
【用途】
・立入禁止区域の表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし 短冊形標識「立入禁止」の型番361のページです。
型番361に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし 短冊形標識「立入禁止」

つくし 短冊形標識「立入禁止」

    ドア表示蓄光ステッカー

    ドア表示蓄光ステッカー

      ユニット 危険物標識

      ユニット 危険物標識

        埋設物他標識 エコユニボード

        埋設物他標識 エコユニボード

          安全標識 (立入禁止)

          安全標識 (立入禁止)

            蛍光ステッカー

            蛍光ステッカー

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                防火標識 PVCステッカー

                防火標識 PVCステッカー

                  つくし 標識 「作業通路」  矢印

                  つくし 標識 「作業通路」 矢印

                    手スリ用標語

                    手スリ用標語

                      防火標識 蓄光ステッカー225X300

                      防火標識 蓄光ステッカー225X300

                        短冊形標識「立入禁止」

                        短冊形標識「立入禁止」

                          ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300

                          ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300

                            メーカー つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 204円 857円 1,244円 1,030円 674円 943円 486円 360円 768円 1,320円 2,039円 201円 2,039円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目  
                            表示内容 立入禁止 - - - - - - - - - - 開口部注意 -
                            横(mm) 120 - - - - - - - 600 - - - -
                            縦(mm) 360 - - - - - - - 300 - - - -

                            つくし 短冊形標識「立入禁止」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            316
                            316-S
                            361-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) トラスココード 厚さ(mm) 質量(g)

                            247円

                            ( 272円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ポリプロピレン134-6669138.000

                            204円

                            ( 224円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            エンビステッカー134-6658-14.000

                            204円

                            ( 224円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            エンビステッカー824-6198-14.000

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました