(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重機車両マグネット 平面 12タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:315-34
重機車両マグネット 平面 12タイプ ジュウキシャリョウマグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

【特長】・鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。【...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■平面タイプ

  • サイズ:(小)左右約60mm/(大)左右約90mm
  • 材質:ゴムマグネット
重機車両マグネット  製品画像
No.型番表示内容
(10)315-30(小)杭打機
315-40(大)
(11)315-31(小)油圧ショベル
315-41(大)
(12)315-32(小)タイヤローラ
315-42(大)
(13)315-33(小)タワークレーン
315-43(大)
(14)315-34(小)ホイールローダー
315-44(大)
(15)315-35(小)振動ローラー
315-45(大)
 
商品情報を表示

315-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

315-34

ホイールローダ
4571181380909
826-4026
66
27
6

4個

260( 286円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
【用途】
・現場配置図用ゴムマグネットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重機車両マグネット 平面 12タイプの型番315-34のページです。
型番315-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重機車両マグネット 平面 12タイプ

重機車両マグネット 平面 12タイプ

    ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

    ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

      高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

      高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

          JIS 警告標識 ヨコ 接触注意

          JIS 警告標識 ヨコ 接触注意

            JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

            JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

              メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 260円 486円 1,561円 874円 874円 874円
              通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目  
              商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - -
              材質(本体) ゴムマグネット - - - - -
              取付仕様 マグネット - - - - -
              厚さ(mm) 0.8 - - - - -
              摘要 平面タイプ - - - - -

              重機車両マグネット 平面 12タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              315-31
              315-32
              315-33
              315-35
              315-40
              315-41
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

              339円

              ( 373円 )
              4個 あり

              1日目

              油圧ショベル4571181380879826-402328664

              260円

              ( 286円 )
              4個 あり

              6日目

              タイヤローラ4571181380886826-402465173

              339円

              ( 373円 )
              4個 あり

              6日目

              タワークレーン4571181380893826-402565173

              260円

              ( 286円 )
              4個 あり

              6日目

              振動ローラ4571181380916826-402766275

              470円

              ( 517円 )
              4個 あり

              6日目

              杭打機4571181380923826-402868397

              470円

              ( 517円 )
              4個 あり

              6日目

              油圧ショべル4571181380930826-402998408

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました