(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3145G-01
3145 RTV ADHESIVE/SEALANT トウレ 3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,901円 ~ 13,788円
税込価格
13,091円 ~ 15,167円

【特長】・1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
  • ちょう度:
    -
  • 体積固有抵抗(cm):
    440000000000000Ω・cm
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    90
  • 用途:
    ガラス、ナイロン

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3145G-01

その他
グレー
131-1145
142.000

1個

13,788( 15,167円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    DOWSIL 3140 RTV Coating

    DOWSIL 3140 RTV Coating

      クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

      クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

        シリコーングリース 白色

        シリコーングリース 白色

          真空グリース ハイバックG

          真空グリース ハイバックG

            バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

            バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

              バリエルタ 真空用フッ素グリス

              バリエルタ 真空用フッ素グリス

                グリース G30M/G40M 100g

                グリース G30M/G40M 100g

                  TRUSCO ラバーグリス100g

                  TRUSCO ラバーグリス100g

                    スミテック F931 (フッ素グリース)

                    スミテック F931 (フッ素グリース)

                      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                        カートリッジグリース用筒

                        カートリッジグリース用筒

                          熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                          熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 ケニス クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) アズワン トラスコ中山 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 信越化学工業
                            通常価格 11,901円 8,695円 1,738円 1,976円 3,415円 17,937円 18,744円 2,620円 1,951円 11,611円 1,819円 9,672円 27,142円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 チューブ チューブ - - - - - - - - - - -
                            耐水性 - - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 - 34400cP - - - - - - - - - - -
                            体積固有抵抗(cm) 440000000000000Ω・cm - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - - - - - - - - - -

                            3145 RTV ADHESIVE/SEALANTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました