(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,455円
税込単価
12,601円

【特長】・事務所内での打合せ内容を、屋外に設置した安全掲示板へ移動させる事がで...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表面にホワイトボードラミ加工を施しており、ボードマーカーでの書消しが可能です。
  • 標準タイプのSFKの枠にちょうど収まる横幅です。
  • マグネットシートなので、事務所内で書込んで取外し、屋外の安全掲示板に貼付けるといった使い方もできます。
  • 0.8mm厚

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760  使用方法関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

314-52

1個

11,455( 12,601円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所内での打合せ内容を、屋外に設置した安全掲示板へ移動させる事ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760の型番314-52のページです。
型番314-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

    ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

    ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

      ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

      ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表

          ユニット 安全衛生推進者一覧表 透明ペット樹脂 900×600mm

          ユニット 安全衛生推進者一覧表 透明ペット樹脂 900×600mm

            作業主任者・作業指揮者選任表

            作業主任者・作業指揮者選任表

              RA-B リスクアセスメントKYボード

              RA-B リスクアセスメントKYボード

                職-511 作業主任者の職務標識

                職-511 作業主任者の職務標識

                  リスクアセスメントKYボード

                  リスクアセスメントKYボード

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

                      ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                      ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                        ホーロー工事撮影用黒板

                        ホーロー工事撮影用黒板

                          鉄骨製作工場名表示

                          鉄骨製作工場名表示

                            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン アズワン 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 11,455円 11,455円 11,455円 2,083円 1,085円 2,474円 14,800円 2,680円 11,303円 2,083円 161円 8,767円 970円
                            通常出荷日 4日目   6日目   6日目   7日目   4日目~   6日目   8日目   8日目   4日目   7日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ) 黒板 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ゴムマグネットシート ゴムマグネットシート ゴムマグネットシート - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - スチール - ホーローホワイト 再生ポリプロピレン
                            表示内容 搬入予定表 月 日( )/業者名/時間/車種・台数/内容/場所 作業間連絡表 月 日( )/業者名/職種/人員/作業内容/場所 重機使用予定表 月 日( )/業者名/作業場所/作業内容/時間/重機名/担当者 - - 作業主任者・作業指揮者選任表 - - リスクアセスメント/KY活動  - 安全衛生+管理組織 - 鉄骨製作工場名表示・単独工場用
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット - ビス止め 穴6 - - - - - 衝立式 -
                            JANコード 4571181439294 4571181439270 4571181439287 - - - - - - - 4571181466627 - -

                            ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました