(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,455円
税込単価
12,601円

【特長】・事務所内での打合せ内容を、屋外に設置した安全掲示板へ移動させる事がで...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表面にホワイトボードラミ加工を施しておリ、ボードマーカーでの書消しが可能です。
  • 標準タイプのSFKの枠にちょうど収まる横幅です。
  • サイズ:690×760×0.8mm厚
  • 材質:マグネットシート

使用方法・使用事例

使用事例

マグネットシートなので、事務所内で書込んで取外し、屋外の安全掲示板に貼付けるといった使い方もできます。

ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

314-51

1個

11,455( 12,601円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所内での打合せ内容を、屋外に設置した安全掲示板へ移動させる事ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760の型番314-51のページです。
型番314-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

    ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

    ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

      ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

      ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

        ユニット 月予定表

        ユニット 月予定表

          ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

          ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

            カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

            カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

              整理整頓標識

              整理整頓標識

                ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

                ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

                  ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                  ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                    ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                      ユニット 室名表示板 倉庫

                      ユニット 室名表示板 倉庫

                        ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

                        ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

                          ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

                          ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 11,455円 11,455円 11,455円 3,826円 12,214円 7,913円 1,450円 3,140円 1,682円 486円 577円 12,214円 12,214円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   1日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   4日目~   9日目   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) - - - -
                            材質(本体) ゴムマグネットシート ゴムマグネットシート ゴムマグネットシート ゴムマグネット - - エコユニボード 軟質ビニール(ダンボール芯材型入) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - -
                            表示内容 重機使用予定表 月 日( )/業者名/作業場所/作業内容/時間/重機名/担当者 搬入予定表 月 日( )/業者名/時間/車種・台数/内容/場所 作業間連絡表 月 日( )/業者名/職種/人員/作業内容/場所 月予定表・日・曜日 - - 整理整頓・通路に資材等がはみださないように気をつけよう! - 整理整頓・標語入り - - - -
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット マグネット - - 穴4スミ ビス止め、吊り下げ 穴4スミ - - - -
                            JANコード 4571181439287 4571181439294 4571181439270 4571181445172 - - 4571181384280 4571181469468 4571181384310 - - - -

                            ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました