(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,455円
税込価格
12,601円

【特長】・事務所内での打合せ内容を、屋外に設置した安全掲示板へ移動させる事がで...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表面にホワイトボードラミ加工を施しており、ボードマーカーでの書消しが可能です。
  • 標準タイプのSFKの枠にちょうど収まる横幅です。
  • マグネットシートなので、事務所内で書込んで取外し、屋外の安全掲示板に貼付けるといった使い方もできます。
  • 0.8mm厚

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760  使用方法関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

314-50

1個

11,455( 12,601円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所内での打合せ内容を、屋外に設置した安全掲示板へ移動させる事ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760

    ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

    ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760

      ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

      ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

        ユニット 安全衛生推進者一覧表 透明ペット樹脂 900×600mm

        ユニット 安全衛生推進者一覧表 透明ペット樹脂 900×600mm

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表

            作業主任者・作業指揮者選任表

            作業主任者・作業指揮者選任表

              RA-B リスクアセスメントKYボード

              RA-B リスクアセスメントKYボード

                職-511 作業主任者の職務標識

                職-511 作業主任者の職務標識

                  ホーロー工事撮影用黒板

                  ホーロー工事撮影用黒板

                    ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                    ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                      リスクアセスメントKYボード

                      リスクアセスメントKYボード

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

                          リスクアセスメント危険予知活動表活動表

                          リスクアセスメント危険予知活動表活動表

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット アズワン アズワン つくし工房 ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット
                            通常価格 11,455円 11,455円 11,455円 1,085円 2,083円 2,474円 14,800円 2,680円 8,767円 161円 11,303円 2,083円 2,788円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   4日目~   7日目   6日目   8日目   8日目   1日目~   6日目   4日目   7日目   4日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - 黒板 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ゴムマグネットシート ゴムマグネットシート ゴムマグネットシート - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - ホーローホワイト スチール - -
                            表示内容 作業間連絡表 月 日( )/業者名/職種/人員/作業内容/場所 搬入予定表 月 日( )/業者名/時間/車種・台数/内容/場所 重機使用予定表 月 日( )/業者名/作業場所/作業内容/時間/重機名/担当者 - - 作業主任者・作業指揮者選任表 - - - 安全衛生+管理組織 リスクアセスメント/KY活動  - -
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット ビス止め - 穴6 - - 衝立式 - - - -
                            JANコード 4571181439270 4571181439294 4571181439287 - - - - - - 4571181466627 - - -

                            ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました