(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全掲示板組合せ部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:314-11
安全掲示板組合せ部品 アンゼンケイジバンクミアワセブヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,750円
税込単価
7,425円

組み合わせ自在型木製掲示板用の部材標識です。・「今週の安全当番」・「ワイヤロー...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    800

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安全掲示板組合せ部品  製品仕様
  • 材質:鉄板
型番サイズ(mm)
314-10120×800
314-11500×800
314-12500×800
314-14120×800
314-15700×800
314-16400×800
314-17330×800
型番サイズ(mm)
314-18120×800
314-19700×800
314-20800×800
314-21700×800
314-22800×800
314-23700×800
314-24800×800

使用方法・使用事例

使用事例

安全掲示板組合せ部品  使用事例

組合せ例

 
商品情報を表示

314-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

314-11

今月の安全目標
-
4571181466405
737-7894
-
500
910.000
鉄板(平板)
-

1個

6,750( 7,425円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み合わせ自在型木製掲示板用の部材標識です。
・「今週の安全当番」
・「ワイヤロープの使用禁止基準・玉掛ワイヤロープの点検」
・「作業主任者」
・「安全施工サイクル」
・「お知らせ」
・「有資格者」
・「今月の安全目標」ほか
上記のほかに無地なども含む14種類。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全掲示板組合せ部品の型番314-11のページです。
型番314-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全掲示板組合せ部品

安全掲示板組合せ部品

    マルチサインシート

    マルチサインシート

      短冊型標識 横型 エコユニボード

      短冊型標識 横型 エコユニボード

        指名標識 エコユニボード

        指名標識 エコユニボード

          標識取付平リブ用金具

          標識取付平リブ用金具

            短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

            短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

              標識用ポール

              標識用ポール

                足場関係標識

                足場関係標識

                  リフト関係標識

                  リフト関係標識

                    子供向け標識

                    子供向け標識

                      トークナビ2 壁面取付金具

                      トークナビ2 壁面取付金具

                        交通標識・構内用

                        交通標識・構内用

                          安全掲示板用パーツ

                          安全掲示板用パーツ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 3,600円 7,988円 289円 266円 1,448円 209円 10,595円 831円 1,063円 831円 2,818円 5,962円 4,680円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   2日目~   4日目~   6日目~   6日目   1日目   1日目~   4日目  
                            横(mm) 800 1800 - 120 - 120 - 300 - 300 - - -

                            安全掲示板組合せ部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            314-10
                            314-12
                            314-13A
                            314-14
                            314-15
                            314-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 材質2

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            +安全掲示板-4571181466399737-7886-120220鉄板(平板)-

                            6,750円

                            ( 7,425円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            今週の安全目標-4571181466412737-7908-500910.000鉄板(平板)-

                            12,645円

                            ( 13,910円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            無災害+記録表 目標時間 時間 月 日現在 時間 工期 年 月 日~ 年 月 日ビス止め4571181552962167-61100.64501320本体:鉄数字板:ゴムマグネット

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            全工期スローガン-4571181466429737-7916-120220鉄板(平板)-

                            7,200円

                            ( 7,920円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            現場配置図-4571181466436737-7924-7001380.000鉄板(平板)-

                            6,300円

                            ( 6,930円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            本日の作業予定-4571181466443737-7932-400760鉄板(平板)-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました