(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重機車両マグネット 41タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重機車両マグネット 41タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
339円 ~ 520円
税込価格
373円 ~ 572円

【特長】・鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定41件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■側面タイプ

  • サイズ(共通):左右約80mm
  • 材質:ゴムマグネット
重機車両マグネット  側面タイプ
No.型番表示内容
(1)314-30掘削機
(2)314-31杭打機
(3)314-32Aミキサー車
(4)314-33Aコンクリートポンプブーム車
(5)314-34Aコンクリートポンプ車
(6)314-35Aバックホウ
(7)314-36Aブルドーザ
(8)314-37Aショベルローダ
型番型番表示内容
(9)314-38Aダンプトラック
(10)314-39Aクローラダンプ
(11)314-40Aユニック車
(12)314-41A高所作業車
(13)314-42Aタイヤローラ
(14)314-43Aマカダムローラ
(15)314-44Aモータグレーダ
(16)314-45Aモータスクレーバ
型番型番表示内容
(17)314-46トラッククレーン
(18)314-47クローラクレーン
(19)314-48ラフタークレーン
(20)314-49タワークレーン
(21)314-53油圧式クローラドリル
(22)314-54コンプレッサー
(23)314-101ホイールローダ

■平面タイプ

  • サイズ(共通):(小)左右約60mm/(大)左右約90mm
  • 材質:ゴムマグネット
重機車両マグネット  平面タイプ
No.型番表示内容
(1)314-60A(小)バックホウ
314-70A(大)
(2)314-61A(小)ダンプトラック
314-71A(大)
(3)314-62A(小)10tトラック
314-72A(大)
(4)314-63A(小)ミキサー車
314-73A(大)
(5)314-64A(小)コンクリートポンプブーム車
314-74A(大)
No.型番表示内容
(6)314-65A(小)ブルドーザ
314-75A(大)
(7)314-66(小)トラッククレーン
314-76(大)
(8)314-67(小)ラフタークレーン
314-77(大)
(9)314-68(小)クローラクレーン
314-78(大)

使用方法・使用事例

使用事例

重機車両マグネット  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
摘要
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
掘削機
4571181380237
737-8050
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

杭打機
4571181380244
737-8068
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

ミキサー車
4571181380251
737-8076
80
80
-
20

4個

520( 572円 )

6日目

コンクリートポンプブーム車
4571181380268
737-8084
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

コンクリートポンプ車
4571181380275
737-8092
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

バックホウ
4571181380282
737-8106
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

4日目

ブルドーザ
4571181380299
737-8114
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

1日目

ショベルローダ
4571181380305
737-8122
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

ダンプトラック
4571181380312
737-8131
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

4日目

クローラダンプ
4571181380329
737-8149
80
80
-
20

1個

475( 523円 )

4日目

ユニック車
4571181380336
737-8157
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

4日目

高所作業車
4571181380343
737-8165
80
80
-
20

4個

520( 572円 )

6日目

タイヤローラ
4571181380350
737-8173
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

1日目

マカダムローラ
4571181380367
737-8181
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

モータグレーダ
4571181380374
737-8190
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

モータスクレーパ
4571181380381
737-8203
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

トラッククレーン
4571181380398
737-8211
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

クローラクレーン
4571181380404
737-8220
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

ラフタークレーン
4571181380411
737-8238
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

4日目

タワークレーン
4571181380428
737-8246
80
80
-
20

4個

475( 523円 )

6日目

油圧式クローラドリル
-
4571181380435
826-4020
84
70
平面タイプ
20

4個

470( 517円 )

6日目

コンプレッサー
-
4571181380442
826-4021
84
46
平面タイプ
12

4個

470( 517円 )

6日目

バックホウ
4571181380459
737-8254
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

4日目

ダンプトラック
4571181380466
737-8262
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

4日目

10tトラック
4571181380473
737-8271
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

4日目

ミキサー車
4571181380480
737-8289
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

1日目

コンクリートポンプブーム車
4571181380497
737-8297
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

1日目

ブルドーザ
4571181380503
737-8301
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

6日目

トラッククレーン
4571181380510
737-8319
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

6日目

ラフタークレーン
4571181380527
737-8327
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

4日目

クローラクレーン
4571181380534
737-8335
60
60
-
10

4個

339( 373円 )

4日目

バックホウ
4571181380541
737-8343
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

ダンプトラック
4571181380558
737-8351
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

10tトラック
4571181380565
737-8360
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

1日目

ミキサー車
4571181380572
737-8378
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

コンクリートポンプブーム車
4571181380589
737-8386
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

ブルドーザ
4571181380596
737-8394
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

トラッククレーン
4571181380602
737-8408
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

ラフタークレーン
4571181380619
737-8416
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

1日目

クローラクレーン
4571181380626
737-8424
90
90
-
25

4個

475( 523円 )

6日目

  • 注文停止中
ホイールローダ
-
4571181380183
826-4019
80
44
平面タイプ
10

4個

470( 517円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
【用途】
・安全掲示板用に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重機車両マグネット 41タイプ

重機車両マグネット 41タイプ

    重機車両マグネット 平面 12タイプ

    重機車両マグネット 平面 12タイプ

      配置図用マグネット

      配置図用マグネット

        ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

        ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

          修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

          修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

            修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

            修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

              マジックフリー垂れ幕

              マジックフリー垂れ幕

                解除中マグネット ゴムマグネット

                解除中マグネット ゴムマグネット

                  ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

                  ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                      マグネット指名標識 ゴムマグネット

                      マグネット指名標識 ゴムマグネット

                        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

                        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

                          すべり止めロードシート

                          すべり止めロードシート

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット KEIAI(敬相) ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 339円 260円 114円 1,338円 950円 505円 18,688円 1,023円 2,202円 2,247円 675円 15,299円 5,798円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) - - - - -
                            材質(本体) ゴムマグネット ゴムマグネット ゴムマグネット - - ゴムマグネット 生地:ターポリン ゴムマグネット - - - - -
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット - - マグネット 吊り下げひも マグネット - ビス止め - - -
                            厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8 - - 0.8 - 0.8 - 1.2 - - -

                            重機車両マグネット 41タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました