(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DOWSIL 3140 RTV Coating

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DOWSIL 3140 RTV Coating

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,695円
税込価格
9,565円

1液タイプの接着剤、コーティング剤です。【特長】・混合が不要。・良好な流動性に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • 種類:
    チューブ
  • ちょう度:
    34400cP
  • トラスココード:
    131-1140
  • 質量(g):
    114.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    90
  • 基材:
    ポリジメチルシロキサン

Loading...

代表特性

試験項目測定値
粘度34,400cP
密度(硬化後)1.05g/cm3
不揮発分95.7%
タック・フリー・タイム@25℃116分
引張強さ3.0MPa
伸び419%
硬さ(Shore A)31.6
モジュラス(100%)0.7MPa
絶縁破壊強さ15kV/mm
体積抵抗率2.1E+14Ω×cm
誘電率@100Hz2.52
誘電率@100kHz2.52

※参考値であり、保証値ではありません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3140RTV-01

1個

8,695( 9,565円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

1液タイプの接着剤、コーティング剤です。
【特長】
・混合が不要。
・良好な流動性により塗布後の充填やセルフレベリングが可能。
・室温で硬化。
・無溶剤。
・UL94 V-1、IPC-CC-830、Mil-I-46058C、MIL-A-46146に適合。
・穏やかな加熱による硬化促進も可能。
・難燃性、IPC規格試験、MIL規格試験が求められる用途に利用可能。
・UVインジケーター入り(手動または自動検査が可能)。
【用途】
・腐食に弱い部品の保護。
・PCB、フレキシブル基板の保護。
・ピン/ハンダ接合部の保護。
・薄肉部のポッティング。
・ピンのシーリング。
【塗布方法】
・ブラシ
・フロー
・シリンジまたはニードル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DOWSIL 3140 RTV Coating

DOWSIL 3140 RTV Coating

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

      シリコーングリース 白色

      シリコーングリース 白色

        TRUSCO ラバーグリス100g

        TRUSCO ラバーグリス100g

          真空グリース ハイバックG

          真空グリース ハイバックG

            クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

            クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

              モリトンCK (ガスコック専用)

              モリトンCK (ガスコック専用)

                熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                  バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

                  バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

                    バリエルタ 真空用フッ素グリス

                    バリエルタ 真空用フッ素グリス

                      スミテック F931 (フッ素グリース)

                      スミテック F931 (フッ素グリース)

                        50g フッ素グリース

                        50g フッ素グリース

                          高粘着消音グリース

                          高粘着消音グリース

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ケニス クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 8,695円 7,499円 1,976円 1,951円 3,415円 1,738円 1,121円 27,142円 17,937円 18,744円 11,611円 12,900円 1,932円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - -
                            種類 チューブ チューブ - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 34400cP - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 131-1140 - - - - - - - - - - - -

                            DOWSIL 3140 RTV Coatingのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q 使用期限を教えてください。
                            A
                            未開封であれば製造後1年です。開封後の使用期限については保管環境により異なるため規定できません。なお、メーカーは3か月以上の残り期限がある商品を出荷しています。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました