(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-AT
純綿腕カバー ジュンメンウデカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

【特長】・上下両端に輪ゴムの入った純綿素材の腕カバーです。・汚れや日差しから腕...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    綿100%
  • 全長(cm):
    36±0.5

Loading...

 
カタログを表示

313-AT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
313-AT

313-AT

56.000
4970181273608
857-1552

1個

463( 509円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下両端に輪ゴムの入った純綿素材の腕カバーです。
・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業
・清掃など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿腕カバーの型番313-ATのページです。
型番313-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿腕カバー

純綿腕カバー

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

      テトロン手甲花柄

      テトロン手甲花柄

        テトロン腕カバー

        テトロン腕カバー

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

              ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

              ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                  腕カバー付ニュービニローブ No.645

                  腕カバー付ニュービニローブ No.645

                    腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                    腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                      腕カバー付手袋 ジョイハンド

                      腕カバー付手袋 ジョイハンド

                        作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                        作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                          ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                          ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 ショーワグローブ
                            通常価格 395円 2,022円 532円 258円 1,752円 1,688円 1,428円 1,773円 1,472円 1,454円 996円 1,145円 1,755円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目  
                            ブラック - 花柄 花柄 - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - フリー フリー - - - - - - - - -
                            材質1 綿100% - ポリエステル、綿 ポリエステル、綿 - - - - - - - - -
                            全長(cm) 36±0.5 - 45±0.5 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            313-AB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) JANコード トラスココード

                            395円

                            ( 435円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            50.0004970181273400857-1548

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました