(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ミニ掲示板 313-89

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-89G
ユニット ミニ掲示板 313-89 ミニケイジバン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,817円
税込価格
37,199円

【特長】・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

型番

313-89G 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様内容
313-89白地掲示板・表示物・取付金具セット
313-89B青地
313-89G緑地
  • 掲示板材質:カラー鋼板0.8mm厚
  • 掲示板総重量:9kg
  • 付属品:ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット
  • 付属取付金具:フックボルト4個、蝶ボルト3本
※付属のボードマーカー以外を使用すると、キレイに書けない場合や消しにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。
 

【各項目のプリントサイズ】

ミニ掲示板  各項目のプリントサイズ
記号サイズ(mm)
(H)320×360
(A)※1200×360
(M)※2120×360
(O)360×360
(N)200×360
(R)370×360

※1. マグネット板
※2. 点検カラーマグネット付属

ミニ掲示板  製品特長

コンパクトでライトバンにも積める

外形図

単位:mm
ミニ掲示板  外形図

(注)設置用の単管は現場でご用意ください。
(注)設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

313-89G

緑地
4571181500901
811-5484

1個

33,817( 37,199円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、水性ペンで書き消しできます。
・鋼板製なのでマグネットが付けられます。

(i)ご注意

  • 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ミニ掲示板 313-89

ユニット ミニ掲示板 313-89

    ユニット ミニ掲示板 313-52/53

    ユニット ミニ掲示板 313-52/53

      安全目標用マグネット

      安全目標用マグネット

        両面カラーマグネット

        両面カラーマグネット

          看板ソフトカバー

          看板ソフトカバー

            危険予知ボード(危険予知活動表)

            危険予知ボード(危険予知活動表)

              アルミ複合板(白)

              アルミ複合板(白)

                ミニ掲示板マグネット

                ミニ掲示板マグネット

                  お願い看板セット(アルミ)

                  お願い看板セット(アルミ)

                    シーリングプレート

                    シーリングプレート

                      作業主任者マグネット

                      作業主任者マグネット

                        横断幕

                        横断幕

                          合成樹脂塗料 蛍光

                          合成樹脂塗料 蛍光

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 33,817円 23,136円 1,190円 1,000円 2,550円 7,025円 2,285円 470円 16,650円 1,373円 180円 15,299円 4,074円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   6日目   4日目~   6日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ) - - - -
                            材質(本体) カラー鋼板(0.8mm厚) - ゴムマグネット - - - アルミ複合板 - - - - - -
                            表示内容 安全掲示板・建設用クレーンの標準合図法・ワイヤロープ使用禁止基準・玉掛ワイヤロープの点検・今月の安全目標・今月の安全当番・無災害 記録表・緊急時連絡表 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 単管用フックボルト止め 単管用フックボルト止め マグネット - - - - マグネット固定 穴4スミ - - - -
                            質量(g) 9000 9000 160 - - - - - - - 30 1200 -

                            ユニット ミニ掲示板 313-89のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました