(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配置図用マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-84
配置図用マグネット ハイチズヨウマグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114円
税込単価
125円

【特長】・スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】
  • ピクトタイプ
  • サイズ:30×30mm
  • 材質:ゴムマグネット
配置図用マグネット  製品特長

使用方法・使用事例

使用事例

配置図用マグネット  使用事例
 
商品情報を表示

313-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-84

ガードマン
4571181380169
737-7860

4個

114( 125円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配置図用マグネットの型番313-84のページです。
型番313-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配置図用マグネット

配置図用マグネット

    路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

    路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

      事務所表示板

      事務所表示板

        ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

        ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

          光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

          光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

            ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

            ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

              高圧ガス関係標識

              高圧ガス関係標識

                建設副産物標識 エコユニボード

                建設副産物標識 エコユニボード

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                    防火標識 エコユニボード・300X225

                    防火標識 エコユニボード・300X225

                      建設副産物分別標識

                      建設副産物分別標識

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

                          消防標識 エコユニボード

                          消防標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 114円 1,490円 719円 572円 230円 1,030円 832円 1,169円 1,134円 1,090円 850円 1,134円 840円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) ゴムマグネット アルミステッカー - - - - - - - - エコユニボード - -
                            取付仕様 マグネット 粘着シール - - - ビス止め又は両面テープ固定 - - - - - - -
                            横(mm) 40 300 300 - - - - 450 - - - - 300
                            厚さ(mm) 0.8 0.3 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1

                            配置図用マグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            313-82
                            313-83
                            313-85
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            114円

                            ( 125円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            すいがら入れ4571181380145737-7843

                            114円

                            ( 125円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            消火器4571181380152737-7851

                            114円

                            ( 125円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            トイレ4571181380176737-7878

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました